DWL@DWL10000778074
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.0.2 | * | 06.03.2024 | 573 KB | EXE | AS4_HW_8BVIxxxxxxDS.xxx-1.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (8BVIxxxxxxDS.xxx-1) Revisionsinformationen 8BVIxxxxxxDS.xxx-1 Version 2.3.0.2: ID: 782175 Unterstützung von neuen 8BVIxxxxxxDS.xxx-1 and 8BVIxxxxxxSS.xxx-1 Upgrades -ACP10 Version keine Einschränkung -mapp Motion Version keine Einschränkung -Automation Studio Version AS 4.0.11.x Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.3.0.1: ID: 679890 Supervision Parameter entfernt, da ohne Effekt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 682270 Parameter "SdcEnabled" falsch initialisiert Datentyp des Parameters wurde auf STRING geändert und der Initialwert auf "off". Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 682445 Erweiterung zur Verwendung der automatischen DNA Konfiguration Feature Erweiterung "DNA Configuration automatic" ab Automation Studio 4.9 Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.3.0.0: ID: 600400 Fehlkonfiguration der mapp MotionAchszuweisung wird im Automation Studio nicht erkannt mapp Motion Achsen können mehrfach einem Antrieb zugeordnet werden. Der Fehler wird erst zur Laufzeit erkannt. Behoben in Kombination mit: - mapp Motion Version 5.4.0 - Automation Studio Version 4.4.4 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 2.2.0.0: ID: 549265 Unterstützung Motion System mapp Motion HWX Datei zur Verwendung mit Motion System mapp Motion erweitert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein |
|||||