DWL@DWL10000336699

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.9.1.0 * 17.07.2015 2 MB EXE AS3.0_HW_X20SI9100.exe
Beschreibung V3.0 HW Upgrade (X20SI9100)

Revisionsinformationen X20SI9100

Version 1.9.1.0:

ID: 424640
Änderung des Eingangsfilter
Das Verhalten des Eingangsfilter wurde geändert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 424645
Update Onlinehilfe
Update Onlinehilfe V1.91
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 424650
FW gültig ab SafetyRelease 1.3
Die Firmware wird für alle SafetyReleases ab 1.3 verwendet.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 6\44744_1.fw(301)

Version 1.9.0.0:

ID: 263590 / Support ID: 400069406
EPLAN Macro
EPLAN Macro verfügbar
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID:363210 / Support ID: 400123061
Feldbus Designer: IO Datenpunkte
HWXkorrigiert, so dass der Feldbus Designer keine sich überschneidenden Datenpunkte mehr erstellt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 413830
SafeModuleID >300
Es ist nun möglich eine SafeModuleID größer 300 anzugeben, so wie in der AS-Hilfe beschrieben.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 413935
Kanal-Status Info ON
Die Kanal-Status Information des Moduls ist nun per Default auf ON gestellt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 414200
falsche Testpuls Vergleichswerte
Es werden jetzt alle Testpuls Ausgänge generiert bevor die Testpuls Vergleichswerte der Kanäle generiert werden. Damit stehen jedem Kanal alle Testpulse zur Verfügung.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 414285
2-Kanal-Auswertung: zusätzliche Information bei Warnung
Tritt bei der 2-Kanal-Auswertung die Warnung "Diskrepanzzeit überschritten"auf, wird nun in der Info0 der ausgewählte PLCopen FUB (Equivalent oder Antivalent) angezeigt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 414335
Update Onlinehilfe
Update Onlinehilfe V1.90
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 2\44744_1.fw(272), 3\44744_1.fw(290), 4\44744_1.fw(300)

Version 1.6.0.9:

ID: 397450
Update Onlinehilfe
Update Onlinehilfe V1.80
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 2\44744_1.fw(272), 3\44744_1.fw(290)

Version 1.6.0.8:

ID: 388400
Das Modul unterstützt auch SafetyRelease 1.8
Ab dieser Version wird SafetyRelease 1.8 von diesem Modul unterstützt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 2\44744_1.fw(272), 3\44744_1.fw(290)

Version 1.6.0.7:

ID: 339325
interne Anpassung
interne Anpassung
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 2\44744_1.fw(272), 3\44744_1.fw(290)

Version 1.6.0.5:

ID: 335370 / Support ID: 400083263
Freischaltung von SafeModule IDs > 300
SafeModule IDs bis 1023 sind nun freigeschalten
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 335375
Das Modul unterstützt auch SafetyRelease 1.7
Ab dieser Version wird SafetyRelease 1.7 von diesem Modul unterstützt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 2\44744_1.fw(272), 3\44744_1.fw(290)

Version 1.6.0.0:

ID: 313970
Anpassung Modulbeschreibungsdatei Release 1.6
Anpassung Modulbeschreibungsdatei Release 1.6
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 2\44744_1.fw(272), 3\44744_1.fw(290)

Version 1.5.0.4:

ID: 303370
Unterstützung des AutomationStudio 4.0
Unterstützung des AutomationStudio 4.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 2\44744_1.fw(272), 3\44744_1.fw(290)

Version 1.4.1.3:

ID: 284620
Release für kompatibles Safety Release 1.5
ID 284600

Parameter für Rückwärtskompatibilität im Beschreibungsfile eingeführt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 2\44744_1.fw(272)

Version 1.4.0.0:

ID: 242145
erstes offizielles Release
erstes offizielles Release
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 2\44744_1.fw(272)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo