DWL@DWL10000305090
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.3.0 | * | 22.02.2016 | 1 MB | EXE | AS3.0_HW_X20IF10G3-1.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20IF10G3-1) Revisionsinformationen X20IF10G3-1 Version 1.0.3.0: ID: 466860 Änderung der FDT/DTM Cycle Time Name "Cycle time [µs]" auf "Data exchange time (CPU-netX) [µs]" geändert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 466865 Datenpunkt ModulOKin I/O Mapping eingefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42796a1.fw(17), 1\42796_1.fw(12) Version 1.0.2.0: ID: 431390 Interner Fehler 6999 bei Erstellen des Projektes Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein GeänderteFirmware: nein Firmware: 1\42796a1.fw(17), 1\42796_1.fw(12) Version 1.0.1.1: ID: 390390 Dynamische Konfiguration Um eine dynamische Konfiguration der netX-Module am AR zu ermöglichen, kannder Name des generierten netX-Moduls frei vergeben werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42796a1.fw(17), 1\42796_1.fw(12) Version 1.0.0.1: ID: 270365 Ünterstützung X20IF10G3-1 Erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42796a1.fw(17), 1\42796_1.fw(12) |
|||||