DWL@DWL10000301355
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.2.0 | * | 19.02.2016 | 1 MB | EXE | AS3.0_HW_X20IF1051-1.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20IF1051-1) Revisionsinformationen X20IF1051-1 Version 1.2.2.0: ID: 466750 Änderung der FDT/DTM Cycle Time Name "Cycle time [µs]" auf "Data exchange time (CPU-netX) [µs]" geändert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 466755 Datenpunkt ModulOKin I/O Mapping eingefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42764a1.fw(27), 1\42764_1.fw(12) Version 1.2.1.1: ID: 382890 Dynamische Konfiguration Um eine dynamische Konfiguration der netX-Module am AR zu ermöglichen, kannder Name des generierten netX-Moduls frei vergeben werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42764a1.fw(27), 1\42764_1.fw(12) Version 1.2.0.0: ID: 283605 Neue Firmware: ODVA.-Zertifizierung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42764a1.fw(27), 1\42764_1.fw(12) Version 1.1.0.0: ID: 257360 Änderung der Vendor ID Modul meldet sich nun mit der B&R VendorID Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42764a1.fw(21), 1\42764_1.fw(12) Version 1.0.2.0: ID: 240715 X20 Interface Device Net Master, Konfiguration der netX Zykluszeit X20 Interface Device Net Master, Konfiguration der netX Zykluszeit. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42764a1.fw(17), 1\42764_1.fw(12) Version 1.0.1.0: ID: 235835 Schnittstellenmodul DeviceNet Master, erste Version Schnittstellenmodul DeviceNet Master, erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42764a1.fw(17), 1\42764_1.fw(12) |
|||||