DWL@DWL10000308413

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.12.0.0 * 28.01.2021 1 MB EXE AS3.0_HW_X20cIF1082-2.exe
Beschreibung V3.0 HW Upgrade (X20cIF1082-2)

Revisionsinformationen X20cIF1082-2

Version 1.12.0.0:

ID: 705090
POWERLINK: Operating Mode "Ethernet"
Wurde eine POWERLINK Schnittstelle im Operating Mode "Ethernet" betrieben und in diesem Modus mit einem POWERLINK Netzwerk verbunden, so konnte dies zum Ausfall der Schnittstelle führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\57910_0.pci(36364), 1\57910_1.pci(36357), 1\57910a0.epl(142), 1\57910a1.epl(142)

Version 1.11.1.0:

ID: 692870
Unterstützung HW Variante 1
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 694020
Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\57910_0.pci(36108), 1\57910_1.pci(36101), 1\57910a0.epl(141), 1\57910a1.epl(141)

Version 1.10.0.0:

ID: 652270
POWERLINK: Wurden während des Betriebes neue "Chained station" hinzugefügt,konnte dies zum Ausfall von bereits konfigurierten CN führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 652495
Fehlerkorrektur: DNA - Baumtopologien werden nicht immer korrekt hochgefahren.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\57910_0.pci(36108), 1\57910a0.epl(141)

Version 1.9.0.0:

ID: 636515
POWERLINK-Manager: Bei häufigem Ausfall von CN's, welche mit der Option "Chained station" betrieben werden,kann es passieren, dass ausgefallene CNs vom Manager nicht mehr angesprochen wurden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\57910_0.pci(35340), 1\57910a0.epl(138)

Version 1.8.0.0:

ID: 591130
Dokumentation aktualisiert
Version 1.23
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 603475 / Support ID: 400250890
POWERLINK CNs mit der Konfiguration "Optimization: minimal latency": Keine Eingangsdaten werden empfangen
POWERLINK CNs mit der Konfiguration "Optimization: minimal latency" und "Chained station: on", welche physikalisch nicht im Netzwerk vorhanden sind, können dazu führen, dass von allen CNs mit der Einstellung "Optimization: minimallatency" keine Eingangsdaten empfangen werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 608220
Im Ethernet-Modus kann man im AS kein Hardwaremodul an die PLK2 Schnittstelle des X20IF1082-2 anschließen
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\57910_0.pci(34825), 1\57910a0.epl(136)

Version 1.7.0.0:

ID: 568875
Unterstützung HW-Revision DO
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\57910_0.pci(34313), 1\57910a0.epl(134)

Version 1.6.0.0:

ID: 539755 / Support ID: 400204420
POWERLINK V2: Im NMT Zustand PRE_OPERATIONAL_1 wurden keine asynchronenFrames versendet
Durch ein Timingproblem in der Firmware konnte es passieren, dass während des NMT Zustands PRE_OPERATIONAL_1 keine asynchronen Framesversendet wurden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\57910_0.pci(33545), 1\57910a0.epl(131)

Version 1.5.0.0:

ID: 504060
Unterstützung X20-Compact-S
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 504205
Dokumentation aktualisiert
Version 1.22
GeänderteKanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\57910_0.pci(32777), 1\57910a0.epl(128)

Version 1.2.0.0:

ID: 443865 / Support ID: 400154848
IPPakete mit Multicast Adressen wurden von der POWERLINK Schnittstelle nicht empfangen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\57910_0.pci(32777), 1\57910a0.epl(128)

Version 1.1.0.0:

ID: 417940
Unterstützung Bonding Funktion
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 417945 / Support ID: 400135055
Unterstützung Poll Response Chaining am iCN
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 424020 / Support ID: 400138730
POWERLINK V2 Mode "Controlled node"
In Netzwerken mit starken SoCJitter konnte ein Ausfall eines SoC zu einem dauerhaften einfrieren der Inputdaten auf den Controlled node führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 424060 / Support ID: 400150240
POWERLINK V2 Mode "Controlled node"
Nach einen POWERLINK Manager Ausfall konnte es passieren, dass der Controlled node sich mit einen falschen NMT Status im Ident Response gemeldet hat.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\57910_0.pci(32521), 1\57910a0.epl(127)

Version 1.0.0.0:

ID: 334965
Unterstützung X20cIF1082-2
Unterstützung für Automation Studio
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\57910_0.pci(31496), 1\57910a0.epl(123)
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.7.0.0 * 02.02.2018 1 MB EXE AS3.0_HW_X20cIF1082-2.exe
Beschreibung V3.0 HW Upgrade (X20cIF1082-2)

Revisionsinformationen X20cIF1082-2

Version 1.7.0.0:

ID: 568875
Unterstützung HW-Revision DO
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\57910_0.pci(34313), 1\57910a0.epl(134)

Version 1.6.0.0:

ID: 539755 / Support ID: 400204420
POWERLINK V2: Im NMT Zustand PRE_OPERATIONAL_1 wurden keine asynchronenFrames versendet
Durch ein Timingproblem in der Firmware konnte es passieren, dass während des NMT Zustands PRE_OPERATIONAL_1 keine asynchronen Framesversendet wurden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\57910_0.pci(33545), 1\57910a0.epl(131)

Version 1.5.0.0:

ID: 504060
Unterstützung X20-Compact-S
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 504205
Dokumentation aktualisiert
Version 1.22
GeänderteKanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\57910_0.pci(32777), 1\57910a0.epl(128)

Version 1.2.0.0:

ID: 443865 / Support ID: 400154848
IPPakete mit Multicast Adressen wurden von der POWERLINK Schnittstelle nicht empfangen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\57910_0.pci(32777), 1\57910a0.epl(128)

Version 1.1.0.0:

ID: 417940
Unterstützung Bonding Funktion
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 417945 / Support ID: 400135055
Unterstützung Poll Response Chaining am iCN
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 424020 / Support ID: 400138730
POWERLINK V2 Mode "Controlled node"
In Netzwerken mit starken SoCJitter konnte ein Ausfall eines SoC zu einem dauerhaften einfrieren der Inputdaten auf den Controlled node führen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 424060 / Support ID: 400150240
POWERLINK V2 Mode "Controlled node"
Nach einen POWERLINK Manager Ausfall konnte es passieren, dass der Controlled node sich mit einen falschen NMT Status im Ident Response gemeldet hat.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\57910_0.pci(32521), 1\57910a0.epl(127)

Version 1.0.0.0:

ID: 334965
Unterstützung X20cIF1082-2
Unterstützung für Automation Studio
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\57910_0.pci(31496), 1\57910a0.epl(123)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo