DWL@DWL10000432725
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.1.0 | * | 11.11.2021 | 3 MB | EXE | AS3.0_HW_X20cCM0985-1.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20cCM0985-1) Revisionsinformationen X20cCM0985-1 Version 2.3.1.0: ID: 721795 Erweiterung des Wertebereichs für Schieflastkonstante Stromasymmetrie (K2). Ein Wertebereich von 8 bis 35 (0,08 bis 0,35) ist möglich Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58623_2.fw(111) Version 2.3.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version2.2.0.0: ID: 688230 / Support ID: 400268833, 400284558 Konfigurationsparameter implementiert um bei fehlen der Generatorspannungendas Auswerten der Strom-Eingänge zu deaktivieren Hiermit wird verhindert, dass z.B.bei nicht angeschlossenem Generator ein Rauschen an den Stromeingängen ausgewertet und zu falschen Messwerten führt Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 688235 / Support ID: 400294065 Frequenzmessung verbessert Plausibilitäts-Prüfung ist robuster gegen sattelförmigen Signal-Verlauf im Bereich des Nulldurchgangs. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 688245/ Support ID: 400305545 Problem beim Hochlauf des X2X behoben X2X-Telegramme werden während der Hochlauf-Phase nicht mehr zu früh an nachfolgendeX2X-Slaves weitergeleitet. Damit kann es nicht mehr passieren, dass eine nicht passende FW auf den nachfolgenden X2X-Slave geladen wird. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 688250 / Support ID: 400316271 Schieflastüberwachung bei hohen Schieflastströmen angepasst Bei Schieflastströmen über dem 4fachen des Nennstroms wird nicht mehr sofort ein Fehler ausgegeben Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 688255 zusätzliche Dauerstrom Tripping Charakteristiken Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID:690350 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 1.45 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58623_2.fw(110) Version 2.0.0.0: ID: 653655 Wenn die "Über- und Unterspannungen überprüfungs Methode" auf "Außenleiterspannungen" oder "Phasenspannungen und Außenleiterspannungen" parametriert ist,wird für das Generator Monitoring fälschlicherweise für "Überspannung 2 einer Phase" die Konfiguration von "Überspannung einer Phase" verwendet. Vor Verwendung dieses Upgrades ist daher die richtige Konfiguration von "Überspannung 2 einer Phase" für das Generator Monitoringzu überprüfen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 653965 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.41 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58623_2.fw(107) Version 1.9.0.0: ID: 608515 Synchronisation X5- X3 funktioniert nicht Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 613875 / Support ID: 400253780 Die Schwelle für die Plausibilitätsprüfung der Strom-Eingänge im 1A-Messbereich wurde erhöht und damit unempfindlicher gegen Störungen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58623_2.fw(106) Version 1.8.1.0: ID: 568495 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.33 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58623_2.fw(105) Version 1.8.0.0: ID: 545070 Erhöhung der konfigurierbaren Grenzen von ConfigOutput11 und ConfigOutput12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58623_2.fw(105) Version 1.0.0.0: ID: 480720 Unterstützung X20cCM0985-1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58623_2.fw(104) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.0.0.0 | * | 17.07.2019 | 3 MB | EXE | AS3.0_HW_X20cCM0985-1.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20cCM0985-1) Revisionsinformationen X20cCM0985-1 Version 2.0.0.0: ID: 653655 Wenn die "Über- und Unterspannungen überprüfungs Methode" auf "Außenleiterspannungen" oder "Phasenspannungen und Außenleiterspannungen" parametriert ist,wird für das Generator Monitoringfälschlicherweise für "Überspannung 2 einerPhase" die Konfiguration von "Überspannung einer Phase" verwendet. Vor Verwendung dieses Upgrades ist daher die richtige Konfiguration von "Überspannung 2 einer Phase" für das Generator Monitoring zu überprüfen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID:653965 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.41 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58623_2.fw(107) Version 1.9.0.0: ID: 608515 Synchronisation X5- X3 funktioniert nicht Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 613875 / Support ID: 400253780 Die Schwelle für die Plausibilitätsprüfung der Strom-Eingänge im 1A-Messbereich wurde erhöht und damit unempfindlicher gegen Störungen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58623_2.fw(106) Version 1.8.1.0: ID: 568495 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.33 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58623_2.fw(105) Version 1.8.0.0: ID: 545070 Erhöhung der konfigurierbaren Grenzen von ConfigOutput11 und ConfigOutput12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58623_2.fw(105) Version 1.0.0.0: ID: 480720 Unterstützung X20cCM0985-1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58623_2.fw(104) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.9.0.0 | * | 09.11.2018 | 3 MB | EXE | AS3.0_HW_X20cCM0985-1.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20cCM0985-1) Revisionsinformationen X20cCM0985-1 Version 1.9.0.0: ID: 608515 Synchronisation X5- X3 funktioniert nicht Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 613875 / Support ID: 400253780 Die Schwelle für die Plausibilitätsprüfung der Strom-Eingänge im 1A-Messbereich wurde erhöht und damit unempfindlicher gegen Störungen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58623_2.fw(106) Version 1.8.1.0: ID: 568495 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.33 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58623_2.fw(105) Version 1.8.0.0: ID: 545070 Erhöhung der konfigurierbaren Grenzen von ConfigOutput11 und ConfigOutput12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58623_2.fw(105) Version 1.0.0.0: ID: 480720 Unterstützung X20cCM0985-1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58623_2.fw(104) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.8.1.0 | * | 04.12.2017 | 3 MB | EXE | AS3.0_HW_X20cCM0985-1.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X20cCM0985-1) Revisionsinformationen X20cCM0985-1 Version 1.8.1.0: ID: 568495 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.33 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58623_2.fw(105) Version 1.8.0.0: ID: 545070 Erhöhung der konfigurierbaren Grenzen von ConfigOutput11 und ConfigOutput12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\58623_2.fw(105) Version 1.0.0.0: ID: 480720 Unterstützung X20cCM0985-1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\58623_2.fw(104) |
|||||