DWL@DWL10000302965
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5.4.0 | * | 05.07.2017 | 2 MB | EXE | AS2.6_HW_X20BC8084.exe | |
| Beschreibung |
V2.6 HW Upgrade (X20BC8084) Revisionsinformationen X20BC8084 Version 2.5.4.0: ID: 540315 / Support ID: 400202320 BC geht in sehr seltenen Fällen wegen X2X-Bus Problemen beim Hochlauf nichtin Operational Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\9844_1.fw(419), 1\9844_2.fw(419), 1\9844_3.fw(419), 1\9844_4.fw(419) Version 2.5.3.0: ID: 523470 / Support ID: 400205694 Safety Module gehen nicht in Operational SDO streaming Verbindung über UDP wird bei gemeinsamen Hochlauf von CPUund SafeLogic nicht immer aufgebaut. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\9844_1.fw(417), 1\9844_2.fw(417), 1\9844_3.fw(417), 1\9844_4.fw(417) Version 2.5.2.0: ID: 493885 / Support ID: 400103115, 400101850, 400154063, 400190752 Erster POWERLINK UDP ASnd SDO Transfer nach langer Zeit kann bis zu 5s dauern. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\9844_1.fw(415), 1\9844_2.fw(415), 1\9844_3.fw(415), 1\9844_4.fw(415) Version 2.5.0.0: ID: 468060 / Support ID: 400178654 Safety Module hinter PLK BCs mit ausschließlich Eingangsdatenpunkten werdenvon der SL nicht initialisiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 468065 Optimierung des X2X FW Updates Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 468070 / Support ID: 400177243 X2X FW Update von bestimmten X2X Modulen funktioniert nicht. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 468530 CiR Unterstützung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\9844_1.fw(413), 1\9844_2.fw(413), 1\9844_3.fw(413) Version 2.3.0.0: ID: 454760 AS, System Designer Unterstützung: Kabelredundanz Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 460105 / Support ID: 400168329 IO Module hinter Powerlink Buscontroller kommen nach mehrmaligem PowerCyclenicht mehr in Operational Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 460225 / Support ID: 400150525 Error 114834 "internal SLX command channel failed" at PowerCycle of CPU if SLX at BC Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 466675 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 2.32 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\9844_1.fw(411), 1\9844_2.fw(411), 1\9844_3.fw(411) Version 2.2.1.0: ID:449590 Fehler bei Betrieb des X20BC8084 in der Busmodul X20BB80 Korrektur durch neue Firmware Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware:1\9844_1.fw(401), 1\9844_2.fw(401), 1\9844_3.fw(401) Version 2.2.0.0: ID: 439100 / Support ID: 400150496 IO Module hinter Powerlink Buscontroller kommen nach mehrmaligem PowerCyclenicht mehr in Operational Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 439205 / Support ID: 400128436 IO Module hinter Powerlink Buscontroller kommen nach mehrmaligem PowerCyclenicht mehr in Operational Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware:1\9844_1.fw(400), 1\9844_2.fw(400), 1\9844_3.fw(400) Version 2.1.0.0: ID: 404490 X2XLink-BC: StationAtBusEnd ändert sich nicht wenn leere Backplanes am Busende dazukommen oder wegfallen Wenn leere Backplanes, oder Stationen bei denen nur der X2XLink Versorgt ist, die IO-Versorgung aber fehlt, am Busende an- oder abgesteckt wurden, wurde der Diagnose-Datenpunkt "StationAtBusEnd" erst aktualisiert, wenn IO-Module ausfielen oder dazukamen. Um "StationAtBusEnd" schneller zu erkennen wurde ein neues Handshake zwischen Automation Runtime und Firmware implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware:ja Firmware: 1\9844_1.fw(300), 1\9844_2.fw(300), 1\9844_3.fw(300) Version 2.0.0.0: ID: 390280 / Support ID: 400129274 Seltene X2XEinstellungen führen zum Dauerboot des Buscontrollers Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein GeänderteFirmware: ja Firmware: 1\9844_1.fw(210), 1\9844_2.fw(210), 1\9844_3.fw(210) Version 1.3.7.0: ID: 376980 Bei bestimmten Topologienkonnte es passieren, dass Stationen verloren gehen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\9844_1.fw(174), 1\9844_2.fw(174), 1\9844_3.fw(174) Version 1.3.6.0: ID: 326655 Link-Selektor Funktionalitätverbessert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\9844_1.fw(169), 1\9844_2.fw(169), 1\9844_3.fw(169) Version 1.3.5.0: ID: 310790 / Support ID: 400097674 POWERLINK V1: Fehlerbehebung für Firmware Up/Downgrade Mögliches POWERKLINK V1 FW Upgrade Problem nach PowerOn beginnend mit HW-Upgrade Version 1.3.1.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 311025 / Support ID: 400051206 Erweiterung: Link-Selektor Flag Neue Datenpunkte:<br/>- RedundancyFirstLinkState<br/>- RedundancySecondLinkState Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\9844_1.fw(168), 1\9844_2.fw(168), 1\9844_3.fw(168) Version 1.3.4.0: ID:305155 / Support ID: 400094368 Powerlink BC mit SafeIOs, Abbruch der asynchronen Kommunkation Bei hoher Auslastung der Steuerungs-CPU konnte es dazu kommen, dass die asynchrone Kommunikation zum Powerlink Buscontroller unterbrochen wurde. Die Kommunikation konnte nur durch einen Neustart des Buscontrollers wieder hergestellt werden. Durch den Verlust der asynchronen Kommunikation kam es zum Abfall der Safety-IOs. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\9844_1.fw(167), 1\9844_2.fw(167), 1\9844_3.fw(167) Version 1.3.3.0: ID: 298990 / Support ID: 400090781 Probleme bei FW-Update von IO-Modulen hinter Powerlink Buscontrollern Der Firmware-Update von IO-Modulen funktioniert in bestimmten Systemkonfigurationen nicht. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\9844_1.fw(165), 1\9844_2.fw(165), 1\9844_3.fw(165) Version 1.3.2.0: ID: 289020 Bestimmte X2X Konfigurationen funktionieren nicht Bei äusserst seltenen IO-Konstellationen wurden die X2X-Module nicht gestartet Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 291455 Beim X20BC8084 konnte es mit Upgrade 1.3.1.0 bisRevision E0 zu Problemen kommen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\9844_1.fw(164), 1\9844_2.fw(164), 1\9844_3.fw(164) Version 1.3.0.0: ID: 271200 Verbesserte Kabelredundanz Unterstützung Hardwarevariante 3 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 277180 Unterstützung 'Multiple Asynchronous Send' Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 277750 Neue X2X Datenpunkte - NettimeOffsetX2X undNettimeX2X Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\9844_1.fw(160), 1\9844_2.fw(160), 1\9844_3.fw(160) Version 1.2.1.0: ID: 271200 Verbesserte Kabelredundanz Unterstützung Hardwarevariante 3 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\9844_1.fw(154), 1\9844_2.fw(154) Version 1.2.0.0: ID: 265540 Updateverhalten am X2X Bus verbessert; Optimierung Kabelredundanz(Link Selektor) - Optimierung Kabelredundanz (Link Selektor) -Schnelleres Updaten am X2X des BC von Modulen mit grossen FW- Files - Neue Objekte: 20A3h, 200h/9 und 20F0h/31 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\9844_2.fw(146) Version 1.0.9.0: ID: 220450 Erweiterungen und Fehlerbehebungen - Kombination PollResponse-Chaining und PollRequest-Synchroniserung hat nicht funktioniert (A&P 218765) - Netzwerkausfall wurde bei Betrieb mit BC_RedundancyTxMode_U8=1 nicht richtig erkannt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\9844_2.fw(146) Version 1.0.8.0: ID: 218545 Erweiterungen und Fehlerbehebungen - Im IdentResponse wird im Feld VendorSpcificExt1 die Firmware-Version in den ersten 4 Bytes übertragen (A&P 216312) - Unterstützung von PollResponse-Chaining Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\9844_1.fw(145) Version 1.0.4.0: ID: 183390 Neue Info-/Diagnosedatenpunkte, neue FW 1.39 für Signalfilter und Korrekturen Neue Info-/Diagnosedatenpunkte im HWC, neue FW 1.39 für Signalfilter und Korrekturen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\9844_1.fw(141) Version 1.0.3.0: ID: 173290 Erste Version des Buskopplers mit Kabelredundanz Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\9844_1.fw(138) |
|||||