DWL@DWL10000455016
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | * | 25.01.2019 | 13 MB | ZIP | ModXDD_Package_V1.01_20190124.zip | |
| Beschreibung |
X20BC0083 XDD Package POWERLINK Buscontroller modulares XDD Paket Konform zu EPSG 311 V1.2.0 DS Revisionsinformation modulares XDD Paket Version 1.01 - Korrekte Darstellung der X67 Module ab AS4.3.6, AS4.4.4, AS4.5.1 - Data type error ab AR G4.34, AR C4.44, AR A4.51 behoben - Module wurden hinzugefügt: 8I64xxxxxxx.00x-1 X20AI1744, X20AI2438, X20AO2438, X20AP3111 X20AP3121, X20AP3131, X20AT2311, X20ATA312 X20ATB312, X20ATA492, X20ATC402, X20CM0985 X20CM1941, X20CS1020, X20CS1070, X20DC1176 X20DC1198, X20DC11A6, X20DC1376, X20DC137A X20DC1396, X20DC1398, X20DC1976, X20DC2395 X20DC2398, X20DC4395, X20DI2653, X20DI4375 X20DI4653, X20DI4760, X20DI6373, X20DI6553 X20DO2623, X20DO2649, X20DO4529, X20DO4623 X20DO4649, X20DO6325, X20DO6529, X20DO6639 X20DO8323, X20DO8331, X20MM2436, X20MM3332 X20MM4331, X20MM4456, X20PD0011 ,X20PD0012 X20PD2113, X20PS4951, X20SM1426, X20SM1436 X67DI1371, X67DM1321, X67DM1321.L08 X67DM1321.L12 -funktioniert erst ab AS4.3.5 bzw. AS4.4.4 X67DM1321.L12-1, X67DO1332 Version 1.00 - Erste Version. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.00 | * | 07.03.2017 | 5 MB | ZIP | ModXDD_Package_V1.00_20160722.zip | |
| Beschreibung |
X20BC0083 XDD Package POWERLINK Buscontroller modulares XDD Paket Konform zu EPSG 311 V1.2.0 DS Revisionsinformation modulares XDD Paket Version 1.00 - Erste Version. |
|||||