DWL@DWL10000455016

版本 语言
操作系统
日期
尺寸
类型 下载
1.01 * 01/25/2019 13 MB ZIP ModXDD_Package_V1.01_20190124.zip
描述 X20BC0083 XDD Package

POWERLINK Buscontroller modular XDD Package

Compliant to EPSG 311 V1.2.0 DS


Revision information modular XDD package

Version 1.01
- correct representation of the X67 modules from AS4.3.6, AS4.4.4, AS4.5.1
- Data type error fixed from AR G4.34, AR C4.44, AR A4.51
- added modules
8I64xxxxxxx.00x-1
X20AI1744, X20AI2438, X20AO2438, X20AP3111
X20AP3121, X20AP3131, X20AT2311, X20ATA312
X20ATB312, X20ATA492, X20ATC402, X20CM0985
X20CM1941, X20CS1020, X20CS1070, X20DC1176
X20DC1198, X20DC11A6, X20DC1376, X20DC137A
X20DC1396, X20DC1398, X20DC1976, X20DC2395
X20DC2398, X20DC4395, X20DI2653, X20DI4375
X20DI4653, X20DI4760, X20DI6373, X20DI6553
X20DO2623, X20DO2649, X20DO4529, X20DO4623
X20DO4649, X20DO6325, X20DO6529, X20DO6639
X20DO8323, X20DO8331, X20MM2436, X20MM3332
X20MM4331, X20MM4456, X20PD0011 ,X20PD0012
X20PD2113, X20PS4951, X20SM1426, X20SM1436
X67DI1371, X67DM1321, X67DM1321.L08
X67DM1321.L12 - works correct only from AS4.3.5 or AS4.4.4
X67DM1321.L12-1, X67DO1332

Version 1.00
- First Version.
版本 语言
操作系统
日期
尺寸
类型 下载
1.00 * 03/07/2017 5 MB ZIP ModXDD_Package_V1.00_20160722.zip
描述 X20BC0083 XDD Package

POWERLINK Buscontroller modular XDD Package
Compliant to EPSG 311 V1.2.0 DS
Revision information modular XDD package

Version 1.00
- First Version.
Loading
返回列表

请选择国家和语言

B&R Logo