DWL@DWL10000664213
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 | * | 06.11.2020 | 1 MB | STP | ACOPOStrak_guidesystem_100mm_non_divert-V1_40.stp | |
| Beschreibung | ACOPOStrak Shuttle A, 100 mm, nicht weichenfähig 8F1SA.203.10000I-1 | |||||
DWL@DWL10000664213
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 | * | 06.11.2020 | 1 MB | STP | ACOPOStrak_guidesystem_100mm_non_divert-V1_40.stp | |
| Beschreibung | ACOPOStrak Shuttle A, 100 mm, nicht weichenfähig 8F1SA.203.10000I-1 | |||||