DWL@DWL10000061863

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.19 * DOS 17.06.2011 487 KB ZIP UPG_APC620_PPC700_BIOSX855GME_V0119.zip
Beschreibung BIOS Upgrade X855GME

----------------------------------------------------------------
UPGRADEVORGANG
----------------------------------------------------------------

1. ZIP Datei entpacken und die Dateien auf eine bootfähige Diskette oder z.B.: USB Memorystick kopieren.
2. Diskette in Ihr Diskettenlaufwerk stecken und APC620 / PPC700 neu booten (oder von z.B.: USB Memorystick booten).
3. Nach dem Booten wird ein Bootmenue mit folgenden Optionen angezeigt:

*1. Upgrade AMI BIOS for X855GME - Es wird das BIOS (5PC600.X855-xx) automatisch aktualisiert (Default nach 5 sec).
*2. Exit - Ausstieg in die Shell (MS-DOS).

4. Nach erfolgreichem Upgrade muss das System neu gebootet werden.
5. Reboot und Taste "Del" drücken um in das BIOS Setup Menü zu gelangen und Setup Defaults laden, danach "Save Changes and Exit" anwählen.


----------------------------------------------------------------
Version 01.19 / 16.12.2010 !PFLICHTUPDATE!
----------------------------------------------------------------

Inhalt
LIESMICH.txt 01.19 NEU
README.txt 01.19 NEU
CONFIG.sys 01.10
AUTOEXEC.bat 01.19 NEU
XCPBSVC.exe 01.4.3 NEU
APC1R119.rom 01.19 NEU
BRBIOSID.exe 01.00


Aenderung(en)
BIOS:
- Bugfix: Anzeige der Luefterdrehzahlen im BIOS. Bei einer
Drehzahl von z.B.: 2048 wurde die 0 gestrichen, somit wurde eine
Drehzahl von 248 angezeigt.
- Bugfix: IRQ12 fuer Legacy Devices. Der IRQ12 konnte fuer die B&R
Legacy Devices im BIOS (z.b.: COME) zugeteilt werden, es wurde
aber kein IRQ12 generiert, somit funktionierte dieses Device
nicht. Problem betrifft nicht die PCI-Bus Devices.

XCPBSVC:
- Den Text "B&R X855/B945 CPU-Board Service Utility" auf
"B&R AMI BIOS CPU-Board Service Utility" geaendert.
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.18 * DOS 08.06.2009 483 KB ZIP UPG_APC620_PPC700_BIOSX855GME_V0118.zip
Beschreibung BIOS Upgrade X855GME

----------------------------------------------------------------
UPGRADEVORGANG
----------------------------------------------------------------

1. ZIP Datei entpacken und die Dateien auf eine bootfähige Diskette oder z.B.: USB Memorystick kopieren.
2. Diskette in Ihr Diskettenlaufwerk stecken und APC620 / PPC700 neu booten (oder von z.B.: USB Memorystick booten).
3. Nach dem Booten wird ein Bootmenue mit folgenden Optionen angezeigt:

*1. Upgrade AMI BIOS for X855GME - Es wird das BIOS (5PC600.X855-xx) automatisch aktualisiert (Default nach 5 sec).
*2. Exit - Ausstieg in die Shell (MS-DOS).

4. Nach erfolgreichem Upgrade muss das System neu gebootet werden.
5. Reboot und Taste "Del" drücken um in das BIOS Setup Menü zu gelangen und Setup Defaults laden, danach "Save Changes and Exit" anwählen.

----------------------------------------------------------------
Version 01.18 / 16.02.2009 / !PFLICHTUPDATE!
----------------------------------------------------------------

Inhalt:
LIESMICH.txt 01.18 NEU
README.txt 01.18 NEU
CONFIG.sys 01.10
AUTOEXEC.bat 01.18 NEU
XCPBSVC.exe 01.3.3 NEU
APC1R118.rom 01.18 NEU
BRBIOSID.exe 01.00


Änderung(en)
- Optimierung PXE Boot Rom für internen Funktionstest.
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.17 * DOS 09.12.2008 483 KB ZIP UPG_APC620_PPC700_BIOSX855GME_V0117.zip
Beschreibung BIOS Upgrade X855GME

----------------------------------------------------------------
UPGRADEVORGANG
----------------------------------------------------------------

1. ZIP Datei entpacken und die Dateien auf eine bootfähige Diskette oder z.B.: USB Memorystick kopieren.
2. Diskette in Ihr Diskettenlaufwerk stecken und APC620 / PPC700 neu booten (oder von z.B.: USB Memorystick booten).
3. Nach dem Booten wird ein Bootmenue mit folgenden Optionen angezeigt:

*1. Upgrade AMI BIOS for X855GME - Es wird das BIOS (5PC600.X855-xx) automatisch aktualisiert (Default nach 5 sec).
*2. Exit - Ausstieg in die Shell (MS-DOS).

4. Nach erfolgreichem Upgrade muss das System neu gebootet werden.
5. Reboot und Taste "Del" drücken um in das BIOS Setup Menü zu gelangen und Setup Defaults laden, danach "Save Changes and Exit" anwählen.

----------------------------------------------------------------
Version 01.17 / 27.11.2008 !PFLICHTUPDATE!
----------------------------------------------------------------

Inhalt
LIESMICH.txt 01.17 NEU
README.txt 01.17 NEU
CONFIG.sys 01.10
AUTOEXEC.bat 01.17 NEU
XCPBSVC.exe 01.3.3 NEU
APC1R117.rom 01.17 NEU
BRBIOSID.exe 01.00


Änderung(en)
- Bugfix: Beim APC620e wurden sporadisch BIOS Setup Texte nach einem BIOS Upgrade nicht korrekt angezeigt. Ist nur eine reines Anzeigeproblem und betrifft nur APC620e Systeme.

XCPBSVC.exe (Upgrade Tool)
- Support fuer APC800.
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.16 * DOS 26.11.2007 482 KB ZIP UPG_APC620_PPC700_BIOSX855GME_V0116.zip
Beschreibung BIOS Upgrade X855GME

----------------------------------------------------------------
UPGRADEVORGANG
----------------------------------------------------------------

1. ZIP Datei entpacken und die Dateien auf eine bootfaehige
Diskette oder z.B.: USB Memorystick kopieren.
2. Diskette in Ihr Diskettenlaufwerk stecken und APC620 / PPC700
neu booten (oder von z.B.: USB Memorystick booten).
3. Nach dem Booten wird ein Bootmenue mit folgenden Optionen
angezeigt:

1. Upgrade AMI BIOS for X855GME - Es wird das BIOS
(5PC600.X855-xx) automatisch aktualisiert
(Default nach 5 sec).
2. Exit - Ausstieg in die Shell
(MS-DOS).

4. Nach erfolgreichem Upgrade muss das System neu gebootet werden.
5. Reboot und Taste "Del" druecken um in das BIOS Setup Menue zu
gelangen und Setup Defaults laden, danach "Save Changes and
Exit" anwaehlen.

----------------------------------------------------------------
Version 01.16 / 20.11.2007 !PFLICHTUPDATE!
----------------------------------------------------------------

Inhalt
LIESMICH.txt 01.16 NEU
README.txt 01.16 NEU
CONFIG.sys 01.10
AUTOEXEC.bat 01.16 NEU
XCPBSVC.exe 01.3.1
APC1R116.rom 01.16 NEU
BRBIOSID.exe 01.00


Aenderung(en)
- Bugfix: Bei deaktivierten IRQ des SMBus Hostcontrollers im BIOS, wurde im BIOS Summary Screen faelschlicherweise ein IRQ angezeigt, obwohl dieser definitiv deaktiviert war (reines Anzeigeproblem).
- BIOS Default Profile Nr. 5 und BIOS Setup Texte fuer APC620
Embedded optimiert.
- In der "PCI Configuration" Setupseite wurde die Einstellung
"3rd Exclusive PCI IRQ" hinzugefuegt, ist fuer APC620 Embedded notwendig und auch nur bei APC620 Embedded verwendbar.
Hinweis: Die moegliche Verwendung aller "Exclusive PCI IRQ" Optionen ist von der IRQ Last des Gesamtsystems abhaengig.
- In der "USB Configuration" Setupseite wurde bei der Einstellung "USB Keyboard Legacy Support" der Hilfetext um ein Warning ergaenzt. Dieses Warning beschreibt den Sachverhalt, dass bei deaktivierter Einstellung kein Einstieg ins BIOS Setup mittels USB Keyboard mehr moeglich ist.
- In der "Power" Setupseite wurde die Einstellung "Power Management/APM" per Default auf "Enabled" gestellt.
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo