Passion4Automation
ch
Durch kopieren oder jedwede Verwendung des unten verlinkten Bildes, erklären sie die nachfolgende Vereinbarung über die Nutzung von Bildern gelesen und verstanden zu haben, welche die Verwendung von Bildmaterial regelt. Wenn sie den Bedingungen der Vereinbarung nicht zustimmen, dürfen sie das Bild nicht kopieren oder in irgendeiner Weise verwenden, außer sie haben die schriftliche Erlaubnis von B&R.
Gemäß den Bedingungen dieser Vereinbarung wird das Bild nur zu redaktionellen Zwecken von Pressemitgliedern oder Industriefachleuten freigegeben. Dieses Nutzungsrecht ist auf sie persönlich beschränkt und kann nicht auf Andere übertragen werden. Das Bild darf nicht verwendet werden um irgendein Produkt oder eine Technologie zu bewerben oder verkaufen (z.B. Verwendung in Inseraten, Broschüren, Buchumschlägen, Bilddatenbanken, T-Shirts oder anderes Promotionmaterial). Sie dürfen das das Bild zu keinem Zweck abändern oder modifizieren, weder als ganzes noch teilweise.
B&R ist und bleibt zu jedem Zeitpunkt der alleinige Eigentümer des Bildes. Sie dürfen etwaige dem Bild zugehörige Legenden und Erklärungen nicht löschen, abändern oder verdecken.
Das Bild wird von B&R ohne Mängelgewähr und ohne Garantien zur Verfügung gestellt. Sie selbst, und nicht B&R, sind für ihre Nutzung des Bildes verantwortlich. B&R ist entweder der Besitzer oder der Lizenznehmer des Bildes, nicht ein Vermittler des Besitzers. Sie verpflichten sich bei Verwendung des Bildmaterials, an geeigneter Stelle in der Publikation "Copyright B&R" abzudrucken. Bei gedruckten Publikation ist weiters ein Belegexemplar an B&R zu übermitteln.
B&R Industrial Automation GmbH
Marketing/Coporate Communications
B&R-Straße 1
5142 Eggelsberg
Österreich
press.br@abb.com