Beschreibung

Mithilfe von mapp View können leistungsstarke Visualisierungen erstellt werden.
Jeder Automatisierungstechniker kann schnell und einfach eine übersichtliche Visualisierung in Automation Studio gestalten. Es stehen integrierte Visualisierungs-Bausteine, sogenannte Widgets, zur Verfügung, die alle Funktionen einer Maschinen-Benutzeroberfläche abdecken. Die Widgets werden per Drag-and-drop auf die gewünschte Seite gezogen und dort direkt parametriert.

Lernziele und Inhalte

  • Konzept von mapp View
  • Seitenerstellung und Navigation
  • Optische Gestaltung und Mediendateien
  • Datenanbindung mit OPC UA
  • Benutzer-Rollen-System und Lokalisierung
  • Ereignisse und Aktionen
  • Dialoge und MessageBoxen
  • Dynamisierung in der Visualisierung
  • Multi Client - Multi User
  • Diagnosewerkzeuge und Performanceanalyse
  • Darstellung von Daten mit Diagrammen
  • Erstellen von kundenspezifischen Widgets

Bereitgestellte Unterlagen

TM600 – Übersicht Visualisierung

TM611 – Arbeiten mit mapp View

TM642 - Diagnose, Charts und kundenspezifische Widgets

TM671 – Erstellen leistungsfähiger mapp View Visualisierungen

Vorausgesetzte Seminare

Bestellnummer

SEM611.3

Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung

Seminarort

B&R Kraków
ul. Radzikowskiego
31-305 Kraków
Polen

Veranstalter

B&R HQ: Poznań
ul. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
Polen

Telefon:
+48 / 61 8460 - 500

Seminarkenndaten

Von: 19.10.2026
Beginn: 09:00


Bis: 21.10.2026
Ende: 16:00


Buchungsstatus:
Dauer: 3 Tage

Sprache: Polnisch