Beschreibung

Integrated safety technology offers considerable advantages over hard-wired safety technology. The main focus is to make the safety technology in the machine expandable and easy to maintain.

B&R safety technology is now fully integrated into mapp Technology. mapp Safety makes it easier than ever to design, maintain and troubleshoot safety applications. In addition, mapp Safety automatically communicates with other mapp components, such as the user role and audit systems.

  • Introduction to "Smart Safe Reaction"
  • mapp Safety concept
  • Configuring the safety application in Automation Studio
  • Programming simple safety applications in SafeDESIGNER
  • Integrating the safety application into the functional application
  • Commissioning and testing a safety application
  • Service and diagnostics of safety applications

Bereitgestellte Unterlagen

TM515 – Programmierung und Inbetriebnahme von Sicherheitsapplikationen mit mapp Safety

TM515 - Programmierung und Inbetriebnahme von Sicherheitsapplikationen mit mapp Safety

Lernziele und Inhalte

  • mapp Safety Konzept
  • Installation, Lizenzierung und Hilfe
  • Konzept einer Beispielanwendung
  • Erstellung des ersten mapp Safety Projekts
  • Konfiguration der Sicherheitsapplikation im Automation Studio
  • Konfiguration der Sicherheitsapplikation im SafeDESIGNER
  • Implementierung der Beispielanwendung
  • Installation und Inbetriebnahme
  • Bedienung mapp Safety Visualisierung
  • Sichere Maschinenoptionen
  • Service und Diagnose bei Sicherheitsapplikationen
  • TM515TRE.472-GER
  • TM515TRE.472-ENG

Vorausgesetzte Seminare

Bestellnummer

SEM515.1

Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung

Seminarort

B&R HQ: Poznań
ul. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
Polen

Veranstalter

B&R HQ: Poznań
ul. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
Polen

Telefon:
+48 / 61 8460 - 500

Seminarkenndaten

Von: 12.10.2026
Beginn: 09:00


Bis: 12.10.2026
Ende: 16:00


Buchungsstatus:
Dauer: 6 Stunden

Sprache: Polnisch