Beschreibung

Automation Studio, die integrierte Entwicklungsumgebung von B&R, bietet eine einheitliche Plattform für die Konfiguration von Hardware, die Entwicklung von Maschinensoftware und die Inbetriebnahme kompletter Automatisierungssysteme.

Dieses Training bildet die Grundlage für die meisten anderen Trainings.

Auch die Programmierung in Strukturiertem Text gemäß IEC 61131-3 wird behandelt.

  • Voraussetzungen
  • Technische Grundkenntnisse
  • Inhalte
  • Automation Studio herunterladen, installieren und lizenzieren
  • Durch verschiedene Ansichten und kontextsensitive Fenster navigieren
  • Online- und Offline-Version der Automation Help vergleichen und nach Informationen suchen
  • Ein neues Projekt von Grund auf erstellen und I/O-Module hinzufügen
  • Die Kommunikation zu einer Steuerung entweder direkt (Punkt-zu-Punkt) oder über ein Netzwerk (DHCP-Server) herstellen und das Projekt auf die Steuerung übertragen
  • Zwischen ARsim und realer Hardware wechseln und die Daten in der Statusleiste finden
  • Wichtigste Funktionen beschreiben und verschiedene Arten von Automation Runtime-Varianten nennen
  • Automation Runtime Version in einem Projekt installieren, aktualisieren und verwenden
  • Verschiedene Betriebszustände nennen und erklären
  • RAM und ROM, Speicherpartitionen sowie die Vorteile von remanenten Variablen beschreiben
  • Das Konzept von Zykluszeit, Restzeit und Prioritäten erklären; eine Zykluszeitverletzung veranschaulichen und den Grund dafür erklären
  • Automation Runtime I/O-Management mit I/O-Zuordnung und I/O-Scheduler beschreiben
  • Strukturierte Text Programme hinzufügen und Variablen mit verschiedenen Datentypen erstellen, sowie die drei verschiedenen Variablenbereiche benennen und beschreiben
  • Grundlegende Diagnosetools verwenden
  • Einfache Programme in Strukturiertem Text erstellen
Bestellnummer

TR3-0210-0

Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung

Seminarort

B&R Kraków
ul. Radzikowskiego
31-305 Kraków
Polen

Veranstalter

B&R HQ: Poznań
ul. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
Polen

Telefon:
+48 / 61 8460 - 500

Seminarkenndaten

Von: 23.11.2026
Beginn: 09:00


Bis: 25.11.2026
Ende: 16:00


Buchungsstatus:
Dauer: 3 Tage

Sprache: Polnisch