Tænd for det, og kom i gang

Power Panel C80 yder den højeste performance til enhver branche

Det nye Power Panel C80 kombinere alle fordelene ved en kraftig controller og en moderne operatørterminal i en enkelt HMI-enhed. C80 er installationskompatibel med andre Automation Panels fra B&R. Brugerne har således fuld fleksibilitet, når de bruger det nye panel og kan skalere deres maskiner for at optimere ydeevne og omkostninger.

Den korte installationsdybde gør C80 panelet velegnet til kompakte maskiner, hvor pladsen er begrænset. Panelet er konstrueret uden bevægelige dele, hvilket gør det vedligeholdelsesfrit.

Nem 'plug and play'

Power Panel C80 kan tages i brug hurtigt og nemt, og alle nødvendige softwarepakker er præinstalleret. I/O-moduler, motion-akser og sikkerhedsmoduler kan forbindes direkte til panelet. Der er ikke behov for ekstra controllere. Det eneste, der skal gøres, er at tænde Power Panel C80 og overføre applikationen.

Kraftfuld og omkostningseffektiv

Intel Atom-processoren afvikler B&R's realtidsoperativsystem Automation Runtime parallelt med Linux-operativsystem til HMI-applikationen. B&R hypervisoren deler processorens ressourcer, imellem de to operativsystemer uden at lade dem påvirke hinandens ydeevne. Sammenlignet med en løsning, der indeholder separat controller og betjeningspanel, kræver den integrerede løsning mindre plads i kontrolkabinettet. Omkostningerne reduceres yderligere ved en mere effektiv udnyttelse af de tilgængelige hardwareressourcer.

Intuitive touch-betjening

Det højt ydende Power Panel C80 er ideelt til at køre mapp View HMI applikationer på. Med mapp View software pakken tilbyder B&R direkte adgang til en verden af web-teknologier med tilgang direkte fra udviklingsmiljøet. Touch skærmen fungerer også med handsker Funktioner som zoom og swipe gør brugeroplevelsen intuitiv. Fronten er IP65, hvilket gør Power Panel C80 ideel til brug i barske miljøer. Multi-touch-panelet fås med en klar eller antireflekterende glasoverflade i fire forskellige widescreen-formater (7,0", 10,1", 12,1"og 15,6") og et 4:3-format (5,7").



Vælg venligst land og sprog

B&R Logo