显示与接口灵活
Power Panel 65提供最大灵活性,两种不同类型的显示器拥有相同的安装尺寸:5.7"型带触摸屏(无功能键)以及3.5"型带触摸屏和30个功能键。除了配备2个USB接口和一个Fast Ethernet端口用于与上位系统交换数据,Power Panel 65还提供集成的X2X Link或POWERLINK接口选项用于连接远程I/O模块和驱动器。这些系统可以进一步扩展RS232/RS485、CAN总线和PROFIBUS DP从站接口以满足任意要求。
适合多轴应用
Power Panel 65配备了功能强大的Geode LX800处理器带500 MHz,这使得该系统成为适合多轴应用的理想选择,这些应用往往要求在有限的配电柜空间中完成高性能计算。