紧凑型解决方案

PP45可用作控制器和操作面板。通过标准的集成X2X接口可以连接其它外围设备。

使用可选的接口卡还可以连接其它贝加莱产品,甚至将PP45集成到其他厂商的控制系统中。所有组件全都包含在带有5.7" QVGA LCD显示器的外壳中。

Power Panel 45
接口模块
插条

模块化现场总线接口

Ethernet和X2X Link可用于通信系统。此外,这些设备都已配备一个接口卡插槽。根据不同的要求,Power Panel可以通过CAN总线、PROFIBUS DP从站或RS485/RS232进行扩展,非常适合处理要求苛刻的任务。它还提供定制化薄膜设计。

易于编程

众所周知,可视化应用程序可以被完全集成到B&R Automation Studio编程和诊断工具中。支持IEC编程语言以及Automation Basic和C语言。

请选择国家和语言

B&R Logo