概述
B&R ID 代码 0xE1A4
亮度按钮
许可证
接口
COM
类型 RS232,有调制解调器功能,非电气隔离
规格 DSUB,9 芯,母头
UART 兼容 16550,16 字节 FIFO
最大波特率 115 kBit/s
USB
数量 3(2x 类型 A;1x 类型 B)
类型 USB 2.0
规格 2x 类型 A
1x 类型 B
传输速率 低速 (1.5 MBit/s),全速 (12 MBit/s) 至高速 (480 MBit/s)
电流负荷能力 整体最大 1 A
面板输入
规格 DVI-D
类型 SDL/DVI
电气属性
额定电压 24 VDC ±25%,SELV
额定电流 最高 3 A
符合 EN 61131-2 的过电压类别 II
电气隔离
使用条件
依照 EN 61131-2 的脏污程度 脏污程度 2
机械属性
尺寸
宽度 190 mm
高度 110 mm
深度 23.6 mm
重量 538 g
物料号:
5DLSDL.1001-00
描述:
  • 用于自动化装置面板 9x3/1000/5000 的联接模块
  • 1x SDL/DVI 面板输入接口
  • 2x USB 2.0 类型 A
  • 1x USB 输入(USB 类型 B)
  • 1x RS232 接口
  • 显示屏亮度按钮
自动化装置面板联接模块 - SDL/DVI 接收器 - 用于自动化装置面板 923/933/1000 - 用于自动化装置面板 5000
必备附件
配件
0TB103.9 24 VDC 插头 - 3 芯母头 - 螺旋端子 3.31 mm²
0TB103.91 24 VDC 插头 - 3 芯母头 - 弹簧端子 3.31 mm²
Automation Studio硬件升级 版本(日期) 下载
V4.0 HW Upgrade (5DLSDL.1001-00) EXE / 205 KB
E-CAD(电子或EPLAN模板) 版本(日期) 下载
APx00 EPLAN P8 from V2.4 EXE / 47 MB
M-CAD(机械模板) 版本(日期) 下载
3D file STEP 5DLSDL.1001-00 ZIP / 1 MB
文档 版本(日期) 下载
Automation Panel - AP5000 - Swing arm - Device number key PDF / 670 KB
Automation Panel - AP9x3|AP1000 - Cabinet-mounted - Device number key PDF / 206 KB
Automation Panel 1000 User's Manual PDF / 20 MB
Automation Panel 5000 User's Manual PDF / 22 MB
Automation Panel 9x3 User's Manual PDF / 9 MB
Panel PC 900 User's Manual PDF / 42 MB
证书 版本(日期) 下载
DNV Type Approval Certificate - Automation Panel 9x3 PDF / 218 KB

请选择国家和语言

B&R Logo