描述

IEC 61131-3编程语言提供标准化PLC编程方法。简单而强大的语言结构便于对各种控制系统进行编程。

  • IEC 61131-3标准中指定的编程语言概述IEC 61131-3标准是全球唯一适用于可编程逻辑控制器编程语言的标准。除了顺序功能图之外,它还定义了其它编程语言,如梯形图、指令表,结构文本和功能块图。
  • 基于文本和可视化编程语言之间的差异
  • 使用结构文本(ST)
  • 基本结构
  • 条件
  • 循环
  • 使用数组
  • 步骤切换机制
  • 调用功能块
  • 调用动作
  • 自己创建基本程序
  • 选择使用其它编程语言

先决条件

SEM210 – Automation Studio培训:基础

Automation Studio用于对所有贝加莱控制器组件进行配置和编程。核心主题包括所有产品组的概览,控制器的初始调试,运行环境的功能理解以及集成配置和诊断选项的使用。

  • 贝加莱公司介绍
  • 贝加莱经营理念和产品
  • 使用Automation Studio
  • 使用集成帮助系统
  • 建立控制器在线连接
  • 控制器初始化安装
  • 开发硬件配置
  • 使用文本和表格编辑器
  • Automation Runtime提供的功能和选项Automation Runtime是运行在所有贝加莱控制器上的操作系统。
  • Automation Runtime配置选项
  • 控制器运行和引导行为
  • 使用集成诊断选项
  • 可用的编程语言概述
模块号

SEM246.1

立即注册 有关定价信息,请联系您的销售代表

活动地点

B&R HQ: Eggelsberg
B&R Strasse
5142 Eggelsberg
奥地利

组织者

Automation Academy
B&R Strasse
5142 Eggelsberg
奥地利

电话:
+437748/6586-0

其它信息

从: 05/06/2026
开始: 09:00


至: 05/06/2026
结束: 17:00


预订状态:
持续时间: 7 小时

语言: 德语