Description
The IEC 61131-3 programming languages provide standardized access to PLC programming. Simple yet powerful language constructs facilitate the programming of a variety of control systems.
Learning objectives and content
- Overview of programming languages based on IEC 61131-3IEC 61131-3 is the only valid international standard for programming languages used on PLCs. In addition to Sequential Function Chart, it defines other programming languages such as Ladder Diagram, Instruction List, Structured Text and Function Block Diagram.
- Differences between textual and graphical programming languages
- Working with Structured Text (ST)
- Basic constructs
- Decisions
- Loops
- Working with arrays
- Step switching mechanisms
- Calling function blocks
- Calling actions
- Creating simple programs independently
- Working with another programming language (optional)
Documents provided
![]() | TM246 – Strukturierter Text (ST) TM240 – Kontaktplan (LD) - optional TM241 - Funktionsplan (FBD) - optional TM242 – Ablaufsprache (SFC) - optional TM231 – B&R Coding Guidelines - optional |
Prérequis
SEM210 – Formation Automation Studio : Bases
Automation Studio permet de configurer et programmer tous les composants de contrôle de B&R. Ce séminaire donne un aperçu général de toutes les familles de produits et traite de sujets essentiels comme la mise en service initiale d'un automate, les fonctions de l'environnement runtime, et les options disponibles pour la configuration et le diagnostic.
- Présentation de la société B&R
- Philosophie et produits de B&R
- Prise en main d'Automation Studio
- Utilisation du système d'aide intégré
- Installation initiale d'un automate
- Mise en ligne avec l'automate
- Développement de la configuration matérielle
- Utilisation d'éditeurs de texte et de tableaux
- Fonctions et options offertes par Automation RuntimeAutomation Runtime est le système d'exploitation de tous les contrôleurs de B&R.
- Options de configuration d'Automation Runtime
- Comportement de l'automate à l'exécution et au démarrage
- Utilisation des options de diagnostic intégrées
- Présentation des langages de programmation disponibles

Référence
SEM246.1
Inscrivez-vous maintenant Pour toute information tarifaire, merci de consulter votre contact commercial
Lieu
B&R HQ: Eggelsberg
B&R Strasse
5142 Eggelsberg
Autriche
Organisateur
Automation Academy
B&R Strasse
5142 Eggelsberg
Autriche
Téléphone:
+437748/6586-0
Informations supplémentaires
De: 06/05/2026
Du: 09:00
Au: 06/05/2026
Fin: 17:00
Statut réservation:
Durée:
7 Heures
Langue: Allemand