Descrição

The IEC 61131-3 programming languages provide standardized access to PLC programming. Simple yet powerful language constructs facilitate the programming of a variety of control systems.

Learning objectives and content

  • Overview of programming languages based on IEC 61131-3IEC 61131-3 is the only valid international standard for programming languages used on PLCs. In addition to Sequential Function Chart, it defines other programming languages such as Ladder Diagram, Instruction List, Structured Text and Function Block Diagram.
  • Differences between textual and graphical programming languages
  • Working with Structured Text (ST)
  • Basic constructs
  • Decisions
  • Loops
  • Working with arrays
  • Step switching mechanisms
  • Calling function blocks
  • Calling actions
  • Creating simple programs independently
  • Working with another programming language (optional)

Documents provided

TM246 – Strukturierter Text (ST)

TM240 – Kontaktplan (LD) - optional

TM241 - Funktionsplan (FBD) - optional

TM242 – Ablaufsprache (SFC) - optional

TM231 – B&R Coding Guidelines - optional

Pré-Requisitos

SEM210 - Automation Studio Training: Noções básicas

Automation Studio é utilizado para configurar e programar todos os componentes de controle da B&R. As questões centrais incluem a obtenção de uma visão clara de todos os grupos de produtos, comissionamento inicial do controlador, a compreensão das funções do ambiente de tempo de execução de tarefas, e conhecer as opções de configuração integrada e diagnóstico.

  • Apresentação institucional da B&R
  • Filosofia e produtos B&R
  • Trabalhando com Automation Studio
  • Usando o sistema de ajuda integrado
  • Estabelecendo conexão online com o controlador
  • Instalação inicial de um controlador
  • Desenvolvendo a configuração de hardware
  • Trabalhando com os editores de texto e tabelas
  • Funções e opções oferecidas pelo Automation RuntimeO Automation Runtime é o sistema operacional que é executado em todos os controladores B&R.
  • Opções de configuração do Automation Runtime
  • Runtime e comportamento de boot do controlador
  • Usando as opções de diagnóstico integradas
  • Visão geral das linguagens de programação disponíveis
Número do modelo

SEM246.1

Sign up now For pricing information please contact your sales representative

Local do evento

B&R HQ: Eggelsberg
B&R Strasse
5142 Eggelsberg
Austria

Organizador

Automation Academy
B&R Strasse
5142 Eggelsberg
Austria

Telefone:
+437748/6586-0

Informações adicionais

De: 05/06/2026
Início: 09:00


Para: 05/06/2026
Fim: 17:00


Booking Status:
Duração: 7 Horas

Idioma: Alemão