General information
| Certifications | |
| CE | Yes |
| UKCA | Yes |
Malzeme numarası:
VSLL11H20.67AP-000Açıklama:
- Smart Light, light bar - 2x POWERLINK - IP65 protection - LED IR/white - Standard LED optics (beam angle: 37°) - Transparent
| Automation Studio donanım yükseltmeleri | Sürüm (Tarih) | İndirme |
|---|---|---|
| V4.7 HW Upgrade (VSLL11H20.67AP-000) | EXE / 5 MB | |
| V6.0 HW Upgrade (VSLL11H20.67AP-000) | EXE / 5 MB |
| Dökümantasyon | Sürüm (Tarih) | İndirme |
|---|---|---|
| Smart Light User's Manual | PDF / 5 MB |
| M-CAD (Mechan. Şablonlar) | Sürüm (Tarih) | İndirme |
|---|---|---|
| 3D STEP file Lightbar_Single_VSLL11 | STP / 11 MB |
| Sertifikalar | Sürüm (Tarih) | İndirme |
|---|---|---|
| EU Declaration Machine Vision System | PDF / 192 KB |