General information
| Certifications | |
| CE | Yes |
| UKCA | Yes |
Malzeme numarası:
VSLB11800.54DP-000Açıklama:
- Smart Light, backlight - 150 x 150 mm - IP5x protection - LED red - 2x POWERLINK - Diffuser
| Automation Studio donanım yükseltmeleri | Sürüm (Tarih) | İndirme |
|---|---|---|
| V4.7 HW Upgrade (VSLB11800.54DP-000) | EXE / 5 MB | |
| V6.0 HW Upgrade (VSLB11800.54DP-000) | EXE / 5 MB |
| Dökümantasyon | Sürüm (Tarih) | İndirme |
|---|---|---|
| Smart Light User's Manual | PDF / 5 MB |
| M-CAD (Mechan. Şablonlar) | Sürüm (Tarih) | İndirme |
|---|---|---|
| 3D STEP file Backlight_1x1_VSLB11 | STP / 4 MB |
| Sertifikalar | Sürüm (Tarih) | İndirme |
|---|---|---|
| EU Declaration Machine Vision System | PDF / 192 KB |