Malzeme numarası Açıklama
X90AO410.04-00 X90 mobile option board AO, 4 analog outputs, 12-bit, optional 0 to 10 V / 0 to 20 mA, optional DI, 9 to 32 VDC, sink/source, configuration using software
X90AO410.08-00 X90 mobile option board AO, 8 analog outputs, 12-bit, optional 0 to 10 V / 0 to 20 mA, optional DI, 9 to 32 VDC, sink/source, configuration using software

Lütfen ülke ve dil seçin

B&R Logo