Номер модель Описание
X90AO410.04-00 Дополнительная плата аналоговых выходов для мобильной системы X90, 4 аналоговых выхода, 12 бит, напряжение 0–10 В, сила тока 0–20 мА (настраивается), дополнительная возможность использования в качестве дискретного входа, 9–32 В постоянного тока, подключение в режиме источника/потребителя, настройка с помощью программного обеспечения
X90AO410.08-00 Дополнительная плата аналоговых выходов для мобильной системы X90, 8 аналоговых выходов, 12 бит, напряжение 0–10 В, сила тока 0–20 мА (настраивается), дополнительная возможность использования в качестве дискретного входа, 9–32 В постоянного тока, подключение в режиме источника/потребителя, настройка с помощью программного обеспечения

Укажите страну и язык

B&R Logo