General information
| Certifications | |
| CE | Yes |
| UKCA | Yes |
| UL |
cULus E115267 Industrial control equipment |
Malzeme numarası:
7EX470.50-1Açıklama:
2003 CAN bus controller, 24 VDC, 14.5 W power supply, 2 CAN interfaces, electrically isolated, network-capable
İsteğe bağlı aksesuarlar
| Automation Studio donanım yükseltmeleri | Sürüm (Tarih) | İndirme |
|---|---|---|
| V4.0 HW Upgrade (7EX470.50-1) | EXE / 502 KB |
| Dökümantasyon | Sürüm (Tarih) | İndirme |
|---|---|---|
| Datasheet 7EX470.50-1 | PDF / 671 KB |