General information
Interfaces
Electrical properties
Operating conditions
| Pollution degree per EN 61131-2 | Pollution degree 2 |
Mechanical properties
| Weight | 380 g |
Malzeme numarası:
5DLSDL.1002-00Açıklama:
- Link module for Automation Panel 9xD systems
- 1x SDL/DVI Panel In interface
- 2x USB 2.0 type A
- 1x USB In (USB type B)
- 1x RS232 interface
- Display brightness buttons
Zorunlu aksesuarlar
| Automation Studio donanım yükseltmeleri | Sürüm (Tarih) | İndirme |
|---|---|---|
| V4.0 HW Upgrade (5DLSDL.1002-00) | EXE / 210 KB |
| Dökümantasyon | Sürüm (Tarih) | İndirme |
|---|---|---|
| Automation Panel 9xD User's Manual | PDF / 6 MB |
| E-CAD (Elektro veya EPLAN şablonları) | Sürüm (Tarih) | İndirme |
|---|---|---|
| APx00 EPLAN P8 from V2.4 | EXE / 47 MB |