5DLSDL.1002-00

Allgemeines
B&R ID-Code 0xE3B3
Helligkeitstaster Ja
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Schnittstellen
COM
Typ RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt
Ausführung DSUB, 9-polig, female
UART 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate 115 kBit/s
USB
Anzahl 3 (2x Typ A; 1x Typ B)
Typ USB 2.0
Ausführung 2x Typ A
1x Typ B
Übertragungsrate Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit gesamt max. 1 A
Panel In
Ausführung DVI-D
Typ SDL/DVI
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC ±25%, SELV
Nennstrom max. 3 A
Überspannungskategorie nach EN 61131-2 II
Galvanische Trennung Ja
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Mechanische Eigenschaften
Gewicht 380 g
Materialnummer:
5DLSDL.1002-00
Beschreibung:
  • Linkmodul für Automation Panel 9xD
  • 1x SDL/DVI Panel In-Schnittstelle
  • 2x USB 2.0 Typ A
  • 1x USB In (USB Typ B)
  • 1x RS232-Schnittstelle
  • Display-Helligkeitstaster
Automation Panel Linkmodul - SDL/DVI Receiver - Für Automation Panel 92D/93D/99D
Erforderliches Zubehör
Zubehör
0TB103.9 Stecker 24 VDC - 3-polig; female - Schraubklemme 3,31 mm²
0TB103.91 Stecker 24 VDC - 3-polig; female - Federzugklemme 3,31 mm²
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (5DLSDL.1002-00) EXE / 210 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation Panel 9xD Anwenderhandbuch PDF / 6 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
APx00 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 47 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo