• Site
  • Model Numarası
  • Seri Numarası
Üye Girişi
Aktif KullanıcıKullanıcı AdıÇıkış
Yükleniyor...
B&R Logo

mapp Teknolojisi

B&R mapp teknolojisi ile otomasyon yazılımında devrim

schlüssel_3schlösser swoosh

B&R mapp Teknolojisi, otomasyon alanında uygulama yazılımlarının geliştirilmesinde devrim yaratıyor. Bu modüler yazılım blokları, yeni programların geliştirilmesini basitleştirmekte ve yeni makinelerin ve sistemlerin geliştirme süresini %67 oranında azaltmaktadır.

Yeni makine ve sistem mühendisliği konusunda yazılım geliştirme önemli bir zaman ve maliyet unsuru haline gelmiştir. Buna rağmen, bu işte aslan payı, verileri yükleme gibi temel işlevleri programlamaya harcanmaktadır.

mapp Technology_Automation Studio screenshot

%67 daha hızlı kalkınma
  • B&R mapp Teknolojisi, yinelenen programlama görevlerini önceden yapılandırılmış kolay kullanımlı ve halihazırda geniş kapsamlı olarak test edilmiş bloklar (temel işlevler) sağlayarak gerçekleştirir. Programcılar daha sonra asıl görevleri olan makine süreçlerini uygulama üzerinde yoğunlaşabilir.
    mapp bileşenleri, B&R Automation Studio geliştirme ortamına sorunsuz şekilde entegre edilmiştir. Konfigürasyonlarının son derece kolay olması ve geliştiricilerini her ayrıntıyı programlamak zorunda bırakmaması mapp bloklarını farklılaştırır.
    Kernkompetenzen
    Örneğin, çok eksenli sistemleri kam profilleriyle, elektronik dişlilerle veya çeşitli robot kinematikleriyle bir araya getirerek birkaç saat içinde çalıştırmalarını sağlar.
Artan makine kullanılabilirliği

mapp blokları, B&R otomasyon yazılımı sorunsuz bir şekilde entegre edilmiştir. Bu, B&R Automation Studio ile çalışan geliştiricilerin, çalışmalarını kolaylaştırmak ve uygulama yazılımlarını daha net hale getirmek için B&R mapp Teknoloji bileşenlerini uygulayabilecekleri anlamına gelir. Sonuçlar konuşur: artan makine kullanılabilirliği, daha düşük bakım maliyetleri ve çok daha kolay ekip işbirliği.

Yatırım riskinin azaltılması

mapp fonksiyon blokları, B&R tarafından dünya çapında yüzbinlerce otomasyon çözümünün uygulanmasında edinilen deneyimle geliştirildi. Bu onları son derece güvenilir kılar. Programlama hatalarından dolayı makine duruşları mapp ile geçmişte kaldı. Yatırım risklerini önemli ölçüde azaltır.

Daha düşük bakım maliyetleri

Binlerce uygulamada saha testi uygulanan mapp bloklarının yanı sıra bunların B&R tarafından da muhafaza edilmeleri sayesinde verimlilik artırılmış ve bakım maliyetleri düşürülmüştür. mapp Technology eksiksiz belgeler ve yardım işlevleri ile birlikte gelir. Ve, B&R uzman destek ekibi her zaman yanınızdadır.

Geniş işlev listesi
  • B&R mapp Teknolojisi tanıtıldığında, 70'den fazla mapp bloğu mevcuttu. Bu, çok daha karmaşık fonksiyonlar için daha az çaba ile yazılım çözümleri tasarlamayı mümkün kıldı. Yine de dinlenmeden çalışıyoruz. B&R geliştiricileri ve bakım uzmanları, gelecekteki taleplerini de karşılamak için mapp blokları portföyünü genişletmeye devam ediyor. Bu teknolojinin B&R Automation Studio'ya tam entegrasyonu, yeni işlevlerin hepsinin basit bir güncelleme ile sağlanacağı anlamına geliyor.
     
    • tekli ve çoklu-aks işlevleri
    • CNC ve robotik işlevleri
    • Reçete ve alarm fonksiyonları
    • Kullanıcı yönetimi ve Denetim İzi
    • Endüstri standartları(e.g. PackML)
    • Kapsamlı web teşhisi
    • Ve daha fazlası...
Emotionsvideo mapp

Image clip - B&R mapp Teknolojisi

Statement

Açıklama: Teknik özellikler

Laptop_Screen_230x230

... Daha fazlası

Ejemplo
Share
Um Ihnen benutzerdefinierte Einstellungen auf br-automation.com bereitstellen zu können, speichert B&R Informationen über Ihren Besuch in sogenannten Cookies. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Data privacy statement.