B&R akıllı taşıma sistemi ACOPOStrak’in esnekliği ile geleneksel düşük maliyetli bir taşıma sistemini bir araya getiriyor. Bireyselleştirilmiş seri üretim böylece daha ekonomik şartlarda uygulanabilir.
Automation PC 2200 ile B&R, kompakt endüstriyel PC’lerin başarılı 2000 serisinin yeni jenerasyonunu tanıtıyor. Automation PC 2200, Apollo-Lake jenerasyonunun en yeni Intel Atom işlemcileriyle donatılmıştır ve Box-PC ya da Panel PC seçenekleriyle…
B&R presents version R4.2 of its APROL process control system at ACHEMA. Other highlights at Booth A63 in Hall 11.1 include an Edge Controller for cloud communication and the ACOPOStrak transport system.
The new module with a compact housing is used in combination with an X90 controller for remote I/O expansion.
B&R (Bernecker+Rainer Industrie-Elektronik GmbH) şirketinin devralınmasının duyurulmasından bir yıl sonra, İsviçre merkezli teknoloji grubu ABB, Avusturya'ya 100 milyon euro yatırım yapmaya hazırlanıyor. Böylece, Yukarı Avusturya bölgesi…
Yeni yazılım modülü mapp IO, makinelerin ve tesislerin değişken yönetimini oldukça kolay hale getirir. mapp IO, bir makinenin çalışma süresi boyunca I/O modüllerini tamamlamayı mümkün kılar.
B&R has published a new major release of its APROL process control system. APROL R 4.2 contains numerous new functions, including improved cloud communication via OPC UA and MQTT.
B&R is expanding the range of Power Panel T50 units to include two additional sizes. There are now five different sizes to choose from, with diagonals ranging from 5 to 15.6".
It is now easier than ever to implement databases in applications. With mapp Database, it is possible to archive data directly from the field level to a database.
B&R is investing in its Gilgenberg site, located a few kilometers from the B&R headquarters in Eggelsberg. The expansion adds new offices, training rooms and production space.