Vid något tillfälle börjar dominobrickorna falla.

Vid något tillfälle börjar dominobrickorna falla. Under de senaste decennierna har perioder av brist och överskott avlöst varandra ganska abrupt. Supply chain-experten Gerald Haas förklarar vilka lärdomar från det förflutna som kan tillämpas på den nuvarande halvledarkrisen.

Vad skiljer den nuvarande krisen från de som har kommit före den?

Gerald Haas: Skillnaden är att i det här fallet har vi ett antal olika faktorer som samverkar och effekterna går inte ihop, de multipliceras. Men även om vi aldrig har sett en brist i denna skala tidigare, är det verkligen inte den första komponentkrisen – det är en mycket rörlig marknad.

Vad menas med det?

Haas: Utbudsöverskott växlar kontinuerligt med försörjningsbrist. Vid en tidpunkt ansöker halvledarproducenter om konkurs eftersom överutbudet får priserna att sjunka och sedan plötsligt överstiger efterfrågan utbudet och priserna skjuter i höjden igen. Det är också anledningen till att antalet olika halvledartillverkare har minskat dramatiskt de senaste åren.

Vilka lärdomar kan vi dra av tidigare kriser?

Haas:Det är spännande att se hur tidigare kriser slutade. Det var alltid väldigt abrupt och överraskande. I princip skulle man anta att krisen upphör så snart produktionskapaciteten har nått efterfrågenivån. En titt in i det förflutna visar dock att den slutar tidigare än så. I tider av brist finns det marknadsaktörer som medvetet hamstrar material eller till och med spekulerar med dem. Utöver det tenderar företag att beställa mer än de faktiskt behöver av försiktighet.

Vilka konsekvenser får det?

Haas: Vid något tillfälle börjar dominobrickorna falla. En första spekulant förutser slutet på bristen och börjar lossa det hamstrade materialet. Priset sjunker och andra på marknaden börjar också tömma sina lager för att undvika förluster. Sedan ser företagen att de inte längre behöver planera i överskottsbuffertar – och plötsligt har utbudet överträffat efterfrågan. Jag är övertygad om att vi kommer att se samma fenomen med denna nuvarande kris också.

Låter som en spännande framtid – tack för din tid!

Gerald Haas

Supply chain expert, B&R


"At some point, the dominoes start to fall"

Välj land och språk

B&R Logo