Name: Leoš Beran
Position: Technical University of Liberec, Institute of Mechatronics and Computer Engineering
Quote: "The solution is exceptionally scalable for the future, which is especially important for a cutting-edge research project like this."
Content:
Type: blog_about_customer
Avtal om användning av bilder
Viktig information om användning av bildmaterial
Handlingen att kopiera eller på något sätt använda bilden som länkas nedan indikerar att du har läst och förstått följande avtal angående användningen av bilder, som reglerar användningen av bildmaterial. Om du inte accepterar avtalsvillkoren har du inte rätt att kopiera eller använda bilden i någon egenskap utan skriftligt medgivande från B&R.
Användaravtal:
I enlighet med villkoren i detta avtal är bilden endast tillgänglig för redaktionella ändamål för pressmedlemmar eller branschspecialister. Användningsrätten är begränsad till dig och kan inte överlåtas till tredje part. Bilden får inte användas för att annonsera eller sälja någon produkt eller teknik (t.ex. användning i annonser, broschyrer, bokomslag, bilddatabaser, t-shirts eller annat reklammaterial). Bilden får inte ändras eller modifieras på något sätt, i sin helhet eller delvis. B&R är och förblir alltid ensam ägare till bilden. Du får inte på något sätt radera, ändra eller dölja några förklaringar eller beskrivningar som hör till bilden.
B&R tillhandahåller bilden som den är och utan några garantier. Du, inte B&R, bär ensamt ansvar för din användning av bilden. B&R är antingen ägare eller licenstagare till bilden och inte en mellanhand till ägaren. Genom att använda bildmaterialet är du i sin natur skyldig att trycka "Copyright B&R" på lämplig plats i publikationen. Vidare ska ett provexemplar av eventuell tryckt publikation som innehåller bilden skickas till B&R.