Учебные и обучающие материалы
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
ACOPOSmicro
Модули питания
Модули питания
Компоненты и модули
Номер модель
Описание
80PS080X3.10-01
Power supply module, Input 3x 380-480 VAC ±10%, Power output 24-80 VDC 16.6 A (max. 1000 W), Output 24 VDC 2 A, X2X Link interface, integrated brake chopper, wall mounting. Order terminal blocks separately!
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
ACOPOSmicro
ACOPOS X
ACOPOS
ACOPOS P3
ACOPOSmulti
ACOPOSremote
ACOPOSmotor
Variable frequency drives (VFD)
8LS-4 synchronous motors
8MS-4 synchronous motors
ACOPOSmotor Compact
Серводвигатели 8WSA
8WSB gear motors
Компактные двигатели 8LV
Мотор-редуктора 8LVB
Синхронные двигатели 8LWA
Синхронные двигатели 8LS
Синхронные двигатели 8LSN
Синхронные двигатели 8JS
Серводвигатели из нержавеющей стали 8JSB
Синхронные двигатели 8KS
Моментные двигатели 8LT
Шаговые двигатели
Stepper motors 81MP
Стандартная серия планетарных мотор-редукторов
Премиум серия планетарных мотор-редукторов
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
Учебные и обучающие материалы
Обследование производства
Укажите страну и язык
OK