Открытость
Серия X67 является системой ввода/вывода для всех стандартных систем полевых шин или для прямого соединения с контроллерами B&R. Система ввода/вывода всегда остается одинаковой; изменяются только соединители.

Адаптируемость
Цифровые каналы, которые можно конфигурировать как входы или выходы, позволяют гибко адаптировать систему под требования приложения, сокращая при этом как количество, так и ассортимент модулей.

Компактность
Оптимальная эргономика в наименьшем пространстве позволяет устанавливать серию X67 в любом месте на станке.

Ясность
Визуальная индикация состояния на модулях и расширенные сообщения о состоянии по шине обеспечивают четкую диагностику на устройстве. Пороги предупреждений и неисправностей для питания ввода/вывода, диагностика отдельных каналов и обнаружение обрывов линий – вот лишь несколько примеров.

Гибкость
Расстояние 100 м между модулями не приводит к каким-либо ограничениям и обеспечивает более чем достаточные резервы. Это упрощает использование системы в любой конфигурации, независимо от того, расположены модули рядом или разнесены.

Прочность
Полностью герметичные модули обеспечивают прочность, необходимую при внешней установке. В модулях предусмотрены решения, обеспечивающие максимальную устойчивость к электромагнитным помехам (электромагнитная совместимость).

Быстродействие
Времена циклов значительно меньше миллисекунды обеспечивают необходимые резервы для вашего приложения. Конечно, синхронная обработка ввода/вывода является стандартной.

Установил и запустил
Готовый стандартный кабель и автоматическая идентификация модулей до минимума сокращают монтаж и подготовку к запуску.

Укажите страну и язык

B&R Logo