Nowy serwonapęd wyznacza nowy standard w skalowalności, mocy i sterowaniu wieloosiowym

ACOPOS M4, oparty na innowacyjnej technologii sekcji mocy, to najnowszy i najbardziej zaawansowany serwonapęd B\&R – działu Machine Automation firmy ABB.

Nowy ACOPOS M4 od B&R na nowo definiuje wysokowydajne sterowanie ruchem w nowoczesnej produkcji. Łączy wyjątkową precyzję i moc z kompaktową, skalowalną konstrukcją, jednocześnie skutecznie odpowiadając na wyzwania takie jak predykcyjne utrzymanie ruchu, skalowalność i wydajność maszyn.

Zapewnia wyjątkową precyzję, moc i wydajność, zachowując jednocześnie kompaktowe rozmiary i wysoki poziom skalowalności. Nowy system wbudowany umożliwia realizację predykcyjnego utrzymania ruchu, pozwalając wykrywać problemy, zanim przerodzą się w kosztowne błędy. ACOPOS M4 zapewnia również zgodność z otwartym protokołem **OPC UA FX**, który stanowi bezpieczną, kluczową technologię dla przemysłowych sieci komunikacyjnych i umożliwia komunikację w czasie rzeczywistym w środowisku produkcyjnym.

"ACOPOS M4 wyznacza nowy standard w sterowaniu ruchem – łącząc kompaktową konstrukcję, energooszczędność, inteligentne funkcje i łączność OPC UA FX, aby zapewnić bezpieczną i skalowalną automatyzację bez ograniczeń. „Z jednego modułu ACOPOS można jednocześnie sterować nawet czterema silnikami synchronicznymi, asynchronicznymi, liniowymi lub momentowymi” – powiedział Wilfried Guerry, Product Manager Motion w B\&R Industrial Automation. „W porównaniu z poprzednimi generacjami ACOPOS M4 podwaja gęstość mocy, ułatwiając projektowanie mniejszych i bardziej energooszczędnych maszyn oraz szaf sterowniczych.” „Możliwość sterowania większą liczbą silników z jednego urządzenia pozwala producentom maszyn i użytkownikom końcowym zwiększać możliwości i wydajność maszyn bez zajmowania dodatkowej przestrzeni.”

Wprowadzenie nowo zaprojektowanego systemu wbudowanego otwiera możliwości wdrażania predykcyjnego utrzymania ruchu oraz funkcji opartych na sztucznej inteligencji. ACOPOS M4 może wykrywać nieprawidłowości i sygnalizować je operatorom na długo zanim przekształcą się w awarie. Może także wykrywać, analizować, monitorować i przewidywać zachowanie maszyny, a także szybko reagować na zmiany w otoczeniu. Wbudowane narzędzia diagnostyczne i serwisowe monitorują stan oraz wydajność urządzenia ACOPOS M4, a automatyczne aktualizacje firmware’u zapewniają ciągłe ulepszenia w zakresie wydajności i bezpieczeństwa przez cały okres eksploatacji.

Redukcja powierzchni zabudowy szafy sterowniczej o 60% (dla modułów 4‑osiowych) pozwala producentom maszyn i integratorom systemów osiągać więcej, wykorzystując mniej miejsca. Aby to osiągnąć, B\&R opracowało technologię wielopoziomową wykorzystującą standardowe tranzystory MOSFET, która umożliwia osiągnięcie sprawności zasilania na poziomie niemal 99%, przy jednoczesnym ograniczeniu strat mocy o 40%. Ta konstrukcja zasilania wymaga mniej miejsca i chłodzenia w szafie sterowniczej. Integracja filtra kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) z modułem zasilania oraz wyeliminowanie potrzeby stosowania zewnętrznego rezystora hamowania czy dławika regeneracyjnego skraca długość konfiguracji ACOPOS M4 o 30% (dla konfiguracji 12‑osiowej). W połączeniu z wysoką sprawnością urządzenia pozwala to również zmniejszyć wymagania dotyczące chłodzenia szafy sterowniczej, co dodatkowo optymalizuje ilość potrzebnego miejsca. W ofercie ACOPOS M4 dostępne będą zarówno warianty chłodzone wodą, jak i powietrzem, o mocach od 1,4 kW (1,9 A) do 200 kW (315 A).

ACOPOS M4 został opracowany natywnie w oparciu o OPC UA FX. Został zaprojektowany tak, aby w pełni wykorzystać potencjał tej nowej generacji magistrali polowej – łącząc wyjątkową wydajność z otwartością OPC UA FX i umożliwiając przyszłościową, prawdziwie plug‑and‑produce automatyzację maszyn. Jest to rozszerzenie OPC UA, zaprojektowane specjalnie jako rozwiązanie wieloplatformowe i o otwartym kodzie źródłowym, umożliwiające integrację urządzeń poziomu pola aż po aplikacje chmurowe. Umożliwia tworzenie bardziej niezawodnych sieci sterowania, a jednocześnie pozwala na bezpieczne gromadzenie danych z wielu systemów równocześnie. OPC UA FX obejmuje także szyfrowanie oparte na certyfikatach, zapewniając znacznie bardziej odporne środowisko bezpieczeństwa w porównaniu z integracją kilku różnych protokołów jednocześnie. Budując na sprawdzonej niezawodności poprzednich generacji ACOPOS oraz wykorzystując wielopoziomową topologię w połączeniu z opatentowanymi funkcjami firmware’u, moduł zasilania ACOPOS M4 wynosi wydajność na jeszcze wyższy poziom.

„Jesteśmy niezwykle dumni ze sprawności energetycznej i kompaktowej konstrukcji, jakie udało nam się osiągnąć w ACOPOS M4” – podkreślił Wilfried Guerry. „Możemy zaoferować naszym klientom przełomową technologię dla automatyki przemysłowej — rozwiązanie, które nie tylko odpowiada ich obecnym potrzebom, lecz także daje się łatwo dostosować i skalować w przyszłości.”

  • Korzyści dla producentów maszyn i użytkowników końcowych:
  • Większa moc przy mniejszej powierzchni zabudowy
  • Optymalizacja przestrzeni w szafie sterowniczej
  • Elastyczna komunikacja dzięki OPC UA FX
  • Wyższa efektywność energetyczna
  • Wbudowane funkcje ograniczają potrzebę stosowania urządzeń zewnętrznych
  • Ulepszone monitorowanie stanu urządzenia i całych procesów


Wybierz kraj i język

B&R Logo