Umowa dotycząca wykorzystania obrazów
Ważne informacje dotyczące korzystania z materiałów graficznych
Kopiowanie lub wykorzystywanie w jakikolwiek sposób poniższego obrazu oznacza, że przeczytałeś i zrozumiałeś poniższą umowę dotyczącą korzystania z obrazów, która reguluje wykorzystanie materiału graficznego. Jeśli nie akceptujesz warunków umowy, nie możesz kopiować ani wykorzystywać obrazu w jakimkolwiek charakterze bez pisemnej zgody B&R.
Zgoda użytkownika
Zgodnie z warunkami niniejszej umowy, grafika jest dostępna wyłącznie do celów redakcyjnych dla przedstawicieli prasy lub specjalistów branżowych. Prawo użytkowania jest ograniczone tylko do Ciebie i nie może być przenoszone na osoby trzecie. Grafika nie może być wykorzystywana do reklamowania ani sprzedaży jakichkolwiek produktów lub technologii (np. wykorzystanie w reklamach, broszurach, okładkach książek, bazach danych obrazów, koszulkach lub innych materiałach promocyjnych). Grafika nie może być w żaden sposób zmieniana ani modyfikowana, w całości lub w części. B&R jest i pozostaje przez cały czas jedynym właścicielem grafiki. Nie wolno w żaden sposób usuwać, zmieniać ani ukrywać jakichkolwiek legend lub opisów należących do obrazu.
B&R dostarcza obraz taki, jaki jest i bez żadnych gwarancji. Ty, a nie B&R, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie obrazu. B&R jest właścicielem lub licencjobiorcą obrazu, a nie pośrednikiem właściciela. Korzystając z materiałów graficznych, jesteś z natury zobowiązany do dodania „Copyright B&R” w odpowiednim miejscu publikacji. Ponadto próbna kopia każdej drukowanej publikacji zawierającej obraz musi zostać przesłana do B&R.
B&R Industrial Automation GmbH
Marketing/Coporate Communications
B&R-Straße 1
5142 Eggelsberg
Österreich
press.br@abb.com