To pytanie, nad którym często się zastanawiamy, ponieważ sposób, w jaki na nie odpowiemy, będzie miał decydujące znaczenie dla przyszłości produkcji. Obecnie produkcja jest często postrzegana jako zbiór różnych maszyn, oddzielnych elementów wyposażenia i stanowisk, które w jakiś sposób muszą ze sobą współdziałać. Każda maszyna, każdy element wyposażenia, każda stacja bazuje na innym sprzęcie, oprogramowaniu i technologiach komunikacyjnych. A połączenie tych rzeczy może wymagać dużo pracy. W zależności od złożoności projektu może to zająć lata. Następnym poziomem – pod względem efektywności energetycznej, ale także produktywności i elastyczności – jest posiadanie adaptacyjnego oprogramowania, które obsługuje wszystkie różne procesy. I to oprogramowanie powinno być oparte na standardowym sprzęcie z otwartymi interfejsami. Oznacza to, że potrzebne są otwarte standardy komunikacji, programowania i symulacji. Umożliwi to bezproblemowe śledzenie śladu węglowego i zużycia energii każdego produktu w całym procesie produkcyjnym.
W B&R stosujemy takie standardy, jak OPC UA i OPC UA FX, aby zapewnić otwartą łączność z fabryki do chmury. Wraz z naszą wiedzą i cyfrowym bliźniakiem dostarczymy również oprogramowanie do adaptacji oparte na otwartych standardach, które pomoże stworzyć większą efektywność pod względem energetycznym, ale także pod względem procesów i produktywności.