Opis

Once a machine has been delivered, it must be maintained by the machine manufacturer or end user. Various factors can cause errors and machine downtime. The diagnostic options available in the control environment or on the B&R control system can be used to keep a machine running smoothly. The valuable information on the B&R website and in the user's manuals is demonstrated with hands on examples. Automation Studio provides a range of integrated diagnostics tools as well as an extensive help documentation. This allows enhanced diagnosis of the entire B&R control system.

Learning objectives and contents

  • Includes all objectives and content from: Diagnostics and service for machines [SEM920.2A]
  • Automation Studio workspace and help documentation
  • Open/Create a project and online connection
  • Record system information
  • Configuration and runtime behavior
  • Monitor and analyze process values
  • Diagnostics tools for ACP10 drive technology

Your responsibilities include

  • Includes all responsibilities from: Diagnostics and service for machines [SEM920.2A]
  • Participants will complete diagnostics in Automation Studio with hands-on program examples.
  • Participants will monitor and trace the values of process variables.
  • Participants will force IO channels.
  • Participants will perform basic axis operations using ACP10.

Dołączone dokumenty

TM213 – Automation RuntimeTM213

Automation Runtime to system operacyjny działający we wszystkich sterownikach B&R. Jest używany do konfiguracji sprzętowej, uruchamia aplikację, przygotowuje komunikację i interfejsy diagnostyczne.

Zagadnienia

  • Wymagania i właściwości sytemu operacyjnego czasu rzeczywistego
  • Instalacja i uruchomienie
  • Zarządzanie i rodzaje pamięci
  • Zachowanie Automation Runtime przy uruchomieniu
  • Inicjalizacja programów i danych podczas uruchamiania
  • Cykl i sekwencja wykonywania programów
  • Transfer programów
  • Zarządzanie We/Wy
  • Konfiguracja czasów taktowania
  • Funkcje diagnostyczne Automation Runtime

Opis

Numer modelu

TM213 – Automation Runtime

TM213TRE.461-GER

TM213TRE.461-ENG

TM223 – Diagnostyka w Automation Studio

Wydajne narzędzia diagnostyczne są integralną częścią rozwoju oprogramowania maszyn, która nieodłącznie towarzyszy jej podczas całego cyklu serwisowego. Posiadanie takiego narzędzia zintegrowanego z Automation Studio i środowiskiem pracy oznacza dostępność niezbędnych danych do programowania i konserwacji.

Zagadnienia

  • Informacje ogólne dot. narzędzi diagnostycznych
  • Wybór odpowiedniego narzędzia diagnostycznego
  • Zbieranie informacji systemowych
  • Tryby operacji i rejestr zdarzeń
  • Tworzenie wpisów rejestru użytkowników
  • Monitorowania i analiza wartości procesu
  • Odczyt i zapis wartości procesu
  • Zapis danych w czasie rzeczywistym
  • Analiza stanów wejścia/wyjścia i wymuszenia
  • Analiza oprogramowania podczas programowania
  • Usuwanie usterek i profilowanie
  • Wykorzystanie zmiennych w programach
  • Zarządzanie diagnostyką w oparciu o sieć Web
  • Zapytania i wyświetlanie stanu operacyjnego
  • Centrum Użytkowe Środowiska Pracy

Nazwa

Numer modułu

TM223 – Diagnostyka w Automation Studio

TM223TRE.461-GER

TM223TRE.461-ENG

TM440 – Sterowanie Napędami: Podstawy

Ogólnie rzecz ujmując, sterowanie napędem obejmuje szeroki zakres elementów służących do procedur sterowania napędem. W informacjach ogólnych, przedstawimy różne rodzaje silników, koderów a także niezbędnych elementów elektronicznych i oprogramowania.

Cel i treści

  • Główne aspekty mechatronicznego rozwiązania napędowego
  • Podstawowe wymagania systemu napędowego
  • Silniki elektryczne
  • Kodery pozycji
  • Falowniki
  • Mechanika napędu i przenoszenie mocy
  • Rozwiązanie napędowe B&R
  • Typowe topologie, informacje ogólne o produktach, dostęp programowy, wytyczne dot. podejmowania decyzji
  • Wprowadzenie do zagadnienia wymiarowania napędu

Nazwa

Numer modelu

TM400 – Wprowadzenie do Sterowania Napędem

TM400TRE.00-GER

TM400TRE.00-ENG

TM500 – System Bezpieczeństwa - Wprowadzenie

Zintegrowany system bezpieczeństwa posiada wiele przewag nad technologią z wbudowanym układem sterowania. Niektóre z głównych właściwości to konfiguracja projektu, konserwacja i elastyczność.

Zagadnienia

  • Wymagania dla systemów bezpieczeństwa
  • Funkcjonalność i idea zintegrowanego systemu bezpieczeństwa B&R
  • Zasady i funkcje bezpieczeństwa
  • Przegląd komponentów bezpieczeństwa
  • SafeKEY, SafeLOGIC, moduły bezpieczne We/Wy
  • Informacje na temat uruchamiania i utrzymywania systemów bezpieczeństwa

Nazwa

Numer modelu

TM500 – System Bezpieczeństwa- Wprowadzenie

TM500TRE.00-ENG

TM500TRE.00-ENG

TM510 – Praca z Edytorem SafeDESIGNER

Narzędzie SafeDESIGNER zintegrowane z B&R Automation Studio umożliwia konfigurację i programowanie aplikacji bezpieczeństwa. Funkcje ze standardu PLCopen pozwalają na szybką implementację projektu.

Zagadnienia

  • Konfiguracja sprzętowa w Automation Studio
  • Dodawanie SafeLOGIC i bezpiecznych modułów We/Wy
  • Praca w SafeDESIGNER
  • Interfejs i zarządzanie użytkownikami
  • Konfiguracja modułów bezpieczeństwa
  • Symulacja, połączenie online i przesyłanie projektu
  • Programowanie aplikacji bezpieczeństwa w edytorze graficznym
  • Uruchamianie aplikacji bezpieczeństwa
  • Diody statusowe LED, diagnostyka
  • Wymiana modułów i serwisowanie
  • Przykłady i ćwiczenia

Nazwa

Numer modułu

TM510 – Praca z Edytorem SafeDESIGNER

TM210TRE.40-ENG

TM210TRE.40-ENG

TM600 – Wprowadzenie do Wizualizacji

Ludzka natura zawsze prowadziła nas do przedstawiania przedmiotów i zdarzeń za pomocą obrazów. Metody i możliwości na tym polu nieustannie podlegają rozwojowi. Obecnie możemy wybierać z wielu dostępnych rozwiązań..

Cel i treści

  • Definicja wizualizacji
  • Definicja komunikacji człowiek-maszyna
  • Wizualizacja w automatyzacji
  • Historia wizualizacji w technologii
  • Wymagania i kryteria doboru dla aplikacji wizualizacji
  • Wprowadzenie do różnych koncepcji wizualizacji
  • Zapoznanie z aspektami projektowymi aplikacji wizualizacji
  • Grupy użytkowników i uprawnienia
  • Informacje ogólne dot. innych wytycznych projektowych

Nazwa

Numer modelu

TM600 – Wprowadzenie do Wizualizacji

TM600TRE.00-ENG

TM600TRE.00-ENG

TM910 – Control and I/O system design

TM910 - Control and I/O system design

Learning objectives and content

  • B&R system overview
  • Functions of the B&R website
  • User's manuals, data sheets and documents
  • Control and I/O system characteristics
  • Working with the X20 control system
  • Topologies and infrastructure
  • Mechanical and electrical configuration
  • Completing the power management calculation
  • Selecting and constructing the topology
  • Power supply, EMC installation and assembly
TM920 – Diagnostyka i Serwis dla Użytkowników

Zagadnienia

  • Przegląd systemu B&R i topologii
  • Typowe źródła błędów na maszynach
  • Numery seryjne i numery modeli
  • Wytyczne dotyczące utrzymania systemów B&R
  • Organizowanie części zamiennych i serwisu
  • Narzędzie System Diagnostics Manager
  • Zachowywanie zrzutu systemu (System Dump) i dziennika zdarzeń (Logger)
  • Narzędzie Runtime Utility Center
  • Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie pamięci Compact Flash Połączenie online i lista instrukcji
  • Wymiana modułów i dokumentacja
  • Funkcjonalność strony domowej B&R
  • Przykłady i ćwiczenia

Nazwa

Numer modelu

TM920 –Diagnostyka i Serwis dla Użytkowników

TM920TRE.00-ENG

TM920TRE.00-ENG

TM923 – Diagnostics and Service with Automation Studio

The functional scope of machines which are equipped with integrated automation includes control systems, decentralized I/Os, drive technology, safety technology and visualization. These components are networked using a field bus such as POWERLINK. The comprehensive range of options provided by Automation Studio are used for programming, configuring and diagnosing of the machine. Gaining an overview of the control system, making configuration changes and recording process variables are all typical tasks carried out when commissioning, maintaining and servicing a machine.

Objectives and content

  • Automation Studio installation and licensing
  • Opening and creating projects
  • Automation Studio work area and help system
  • Configuring the online connection
  • Reading system information
  • Configuration and runtime behavior
  • Compiling and downloading
  • Monitoring and analyzing process values
  • Recording information about the drive technology
  • Using the trace function in NC Test
  • Establishing a connection to SafeLOGIC / SafeLOGIC-X
  • Diagnostics tool in SafeDESIGNER

Name

Model number

TM923 – Diagnostics and Service with Automation Studio

TM923TRE.444-GER

TM923TRE.444-ENG

Numer modelu

SEM920.3A

Zapisz się teraz Aby uzyskać informacje o cenach, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.

Lokalizacja wydarzenia

Customer's choice of B&R location

To Be Determined
Stany Zjednoczone

Organizator

Training
11415 Old Roswell Road
30009 Alpharetta
Stany Zjednoczone

Tel.:
+1 / 770 772 - 0400

Informacje dodatkowe

Od: 07/07/2026
Start: 09:00


Do: 09/07/2026
Koniec: 15:00


Status rezerwacji:
Czas trwania: 3 Dni

Język: Angielski