Opis

Rozwiązania napędowe B&R są konfigurowane, uruchamiane i diagnozowane za pomocą Automation Studio. Jednorodne interfejsy programowe oparte na PLCopen ułatwiają programowanie i łączenie różnorodnych elementów napędowych w maszynie.

  • Elementy mechatronicznego rozwiązania napędowego
  • Konfiguracja rozwiązania napędowego B&R
  • Środowisko testowe dla rozruchu eksploatacyjnego napędu
  • Korzystanie z narzędzi diagnostycznych
  • Podstawowe funkcje kontroli ruchu - PLCopenPLCopen jest niezależną organizacją działającą w dziedzinie przemysłowych technologii sterowania. Zajmuje się ona opracowywaniem standardów mających na celu zwiększenie wydajności rozwoju aplikacji oraz zmniejszenie kosztów utrzymania finalnego oprogramowania.(Źródło: de.wikipedia.org)
  • Strukturalne programowanie sekwencji ruchu
  • Opcje symulacji
  • Wykorzystanie aplikacji przykładowych

Dołączone dokumenty

TM440 – Sterowanie Napędami: Podstawy

Ogólnie rzecz ujmując, sterowanie napędem obejmuje szeroki zakres elementów służących do procedur sterowania napędem. W informacjach ogólnych, przedstawimy różne rodzaje silników, koderów a także niezbędnych elementów elektronicznych i oprogramowania.

Cel i treści

  • Główne aspekty mechatronicznego rozwiązania napędowego
  • Podstawowe wymagania systemu napędowego
  • Silniki elektryczne
  • Kodery pozycji
  • Falowniki
  • Mechanika napędu i przenoszenie mocy
  • Rozwiązanie napędowe B&R
  • Typowe topologie, informacje ogólne o produktach, dostęp programowy, wytyczne dot. podejmowania decyzji
  • Wprowadzenie do zagadnienia wymiarowania napędu

Nazwa

Numer modelu

TM400 – Wprowadzenie do Sterowania Napędem

TM400TRE.00-GER

TM400TRE.00-ENG

TM410 –Zintegrowany System Napędów

Automation Studio łączy produkty dot. sterowania napędem tak samo jak inne elementy. Jedno narzędzie umożliwia konfigurację napędu, programowanie, rozruch i diagnostykę. Uzupełnieniem tych funkcji jest wysokiej jakości środowisko symulacyjne.

Cel i treści

  • Wiedza dot. sprzętu i oprogramowania napędu
  • Umieszczanie i konfiguracja napędów w projektach Automation Studio
  • Sekcje konfiguracji napędu
  • Środowisko rozruchu i diagnostyki
  • Interfejs poleceń
  • Zarządzanie parametrami
  • Zapis danych napędu w czasie rzeczywistym
  • Informacje ogólne dot. rozruchu
  • Symulacja napędu i silnika

Nazwa

Numer modelu

TM410 – Praca ze Zintegrowanym Sterowaniem Napędem

TM410TRE.30-ENG

TM410TRE.30-ENG

TM440 – Sterowanie Napędami: Podstawy

Standard PLCopen wykorzystywany jest do programowania funkcji napędu. Bloki funkcyjne zawarte w standardzie mogę być użyte dla każdego z elementów napędu B&R.

Cel i treści

  • Informacje ogólne dot. standardu PLCopen
  • Biblioteka ACP10_MC
  • Informacje ogólne dot. grup funkcji
  • Integracja funkcji w programie sterującym
  • Informacje podstawowe o wykorzystaniu funkcji
  • Informacje ogólne dot. stanów napędu, oceny błędów i diagnostyki
  • Definiowanie i konfiguracja osi okresowych
  • Definiowanie struktur sterowania i oceny błędów w oknie aplikacji
  • Wykorzystanie programów przykładowych
  • Zarządzanie parametrami napędu
  • Inicjalizacja i cykliczne przekazywanie parametrów
  • Sterowanie wieloma osiami pojedynczymi

Nazwa

Numer modelu

TM440 – Sterowanie Napędem: Funkcje Podstawowe

TM440TRE.00-ENG

TM440TRE.00-ENG

Wymagania

SEM210 – Automation Studio Training: Basics

Automation Studio służy do konfiguracji i programowania składników sterowania B&R. Główne zagadnienia to uzyskanie jasnych informacji o wszystkich grupach produktów, wstępny rozruch sterownika, zrozumienie funkcji środowiska przetwarzania oraz poznanie opcji konfiguracji i diagnostyki zintegrowanej.

  • Prezentacja firmy B&R
  • Filozofia firmy i produkty
  • Praca z Automation Studio
  • Korzystanie z wbudowanego systemu pomocy
  • Ustanawianie połączenia online ze sterownikiem
  • Wstępna instalacja sterownika
  • Konfiguracja sprzętu
  • Praca z edytorami tekstu i tabel
  • Funkcje i opcje Automation RuntimeAutomation Runtime to system operacyjny działający w sterownikach B&R.
  • Opcje konfiguracji Automation Studio
  • Zachowanie sterownika podczas wykonywania i uruchamiania
  • Wykorzystanie zintegrowanych opcji diagnostycznych
  • Przegląd dostępnych języków programowania
Numer modelu

SEM410.2

Zapisz się teraz Aby uzyskać informacje o cenach, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.

Lokalizacja wydarzenia

B&R HQ: Odense
Rolundvej
5260 Odense
Dania

Organizator

B&R HQ: Odense
Rolundvej
5260 Odense
Dania

Tel.:
+45 / 6315 3080

Informacje dodatkowe

Od: 23/04/2026
Start: 08:00


Do: 24/04/2026
Koniec: 16:00


Status rezerwacji:
Czas trwania: 2 Dni

Język: Duński