Please choose country and language

TSN을 통한 OPC UA 구현

B&R, 통합 실시간 네트워크용 TSN 머신 스위치 출시

B&R은 포트폴리오에 실시간 이더넷 스위치를 추가했다. 신제품 머신 스위치는 벤더에 얽매이지 않는(vendor-agnostic) 통신 솔루션인 TSN 상의 OPC UA 프로토콜을 사용하여 네트워크를 설정하는 데 사용할 수 있다. 이 스위치의 설계와 폼팩터(form factor)는 제어반의 공간 절약을 위한 B&R 포트폴리오에 완벽하게 일치한다.

TSN 머신 스위치는 50μs 미만의 사이클 타임을 제공한다. 예를 들어, 디스플레이를 연결할 수 있는 실시간 지원 TSN 포트 4개와 표준 이더넷 포트 1개를 제공한다. 이 스위치는 데이지 체인 외에 스타, 트리 또는 링 토폴로지의 구성도 지원한다. 원격 캐비닛에 도달하거나 대규모의 복잡한 실시간 네트워크를 구현하기 위해 여러 스위치를 캐스케이드로 배치할 수 있다. non-TSN 노드는 스위치를 통해 네트워크에 통합된다. 모듈식 기계 컨셉을 구현하는 것이 그 어느 때보다 빠르고 쉬워졌다.

자동 구성

이 스위치는 B&R의 Automation Studio 엔지니어링 환경에 완전히 통합되었다. 구성은 자동으로 이루어진다. 이 디바이스는 하드웨어 및 소프트웨어 관리에 대한 중앙 집중식 접근방식을 지원한다. 어플리케이션 개발 및 기계별 구성은 오프라인이나 온라인에서 진행할 수 있다. TSN 스위치는 비실시간 네트워크에서는 기존의 언매니지드 스위치로도 사용할 수 있다. 별도의 구성 작업은 필요 없다.

컴팩트한 디자인

TSN 머신 스위치는 X20 폼팩터로 설계되어 제어반에서 최소 공간만을 차지할 뿐 아니라, X20 컨트롤러 및 I/O 시스템과 나란히 설치할 수 있다. 스위치는 케이블 콘센트에 따라 두 가지 서로 다른 위치에 장착할 수 있다. 따라서, 협소한 공간에도 설치가 가능하다.

Please choose country and language

B&R Logo