ソフトウェア・エンジニアリングの未来

mapp(マップ)テクノロジー は産業用機械や装置のソフトウェア開発に革命をもたらします。mappコンポーネント - 略してmapp は、スマートフォン・アプリのような簡単な操作で利用することができます。機械ソフトウェアの開発者(プログラマ)は、ユーザ管理システム、アラーム・システム、またはモーション制御シーケンスを構築するために、数百行にも及ぶプログラミングコードを一から作成するのではなく、マウスを数回クリックするだけで既製のmappを機械に合わせて構成します。複雑なアルゴリズムも簡単に管理できます。結果的に、プログラマは機械処理の作業に完全に集中することができるのです。

プログラム開発に革新を

開発スピードは3倍速に

モジュール化されたインテリジェントなソフトウェアを使用することで、開発の効率性は飛躍的に高まります。mappコンポーネントは相互に自動的に通信するため、開発にかける時間とコストを節約することができます。

ライフサイクルコストの削減

機能の幅が様々に広がっていくことで得られる利点のひとつが、ライスサイクルコストの削減です。新旧問わず、全てのmapp機能は完全に相互運用が可能です。ソフトウェアのメンテナンスはB&Rにお任せください。

開発にかける時間を増やしましょう

機械処理作業を最適にすることで、開発に集中し、望む理想を実現しましょう。mappテクノロジーを使えば、理想を実現するために必要なリソースは縦横無尽に広がります。

最新のテクノロジー

mappテクノロジーは、ロボティクスや先進制御のような複雑な技術を、よりシンプルで直感的なものへと変化させます。

あらゆるアプリケーションに

ほんの数回のクリック作業で、機械やラインのコア機能を設定することができます。この設定は次の作業管理、分析等に適応します。(例)レシピ管理、アラームシステム、OEE分析、ユーザー・ロール・システム、監査記録、エネルギー監視、データベースシステム
さらに詳しく

複雑な制御アルゴリズムを使いやすいソフトウェアブロック形式にしました。これにより、次の操作が飛躍的に楽になります。設計高度な技術ですが、一般ユーザにも使い易い仕様です。(例)クレーン制御、油圧制御、フィルタ設計、クローズドループ設計等、他多数の制御技術
さらに詳しく

プラットフォームやオペレーティング・システムに依存せずに機能する、市場でも唯一の HMI ソリューションです。 既製のウィジェットを利用して、最新のHTML5 アプリケーションを作成することも可能です。
さらに詳しく

統合型セーフティテクノロジーにより、最大限の生産性を実現します。mappセーフティは、安全軸やロボットを含めた全領域をカバーしています。セーフ・マシン・オプションは、作業現場で有効/無効に切替え設定することが可能です。

mappモーションは単軸から多軸システム、さらには複雑なロボティクスCNCアプリケーションに至るまで、モーション・コントロールのあらゆる分野で統一されたソリューションを提供します。

mappロボティクスは、製造現場でのロボット操作を簡素化します。
さらに詳しく

mappCNCは、製造現場でのCNC軸制御を簡素化します。
さらに詳しく

最高の柔軟性

mappテクノロジーと独自のプロセス・ソフトウェアは、様々に組み合わせて実装することが可能です。B&Rのノウハウを、mappコンポーネント形式でどの様に選択し、どの程度統合して使用するかは、ユーザの選択に委ねられています。

mappテクノロジーは、エンジニアリング、診断、メンテナンスのために整えられたB&Rの統合環境である、Automation Studioのプラグイン形式で提供されます。すべてのIEC 61131プログラミング言語と、CおよびC ++がサポートされています。

ソフトウェアの品質保証

mappコンポーネントは、アジャイル・ソフトウェア開発の原則に基づき、品質にフォーカスし開発されています。テスト駆動開発(TDD)を採用することにより、開発プロセスの最中でも、自動テストを優先して実行することができます。自動テストには5段階のレベルが設定されており、常時新しいテスト項目が追加されます。さらに、新機能や既存の機能に変更が加わる際は、ツーマンルールに従って開発を行い、常に最高品質のソフトウェアをご提供できるよう、様々な試行を重ね、研鑽を積んでいます。

国と言語を選ぶ

B&R Logo