частично (i) компанией B&R самостоятельно или (ii) компанией B&R в связи с оказанием услуг для Покупателя или с участием Покупателя , считаются ИИС компании B&R . 14.9. Компания B&R не несет никакой от [...] юридически обязывающий характер для Покупателя. Стороны: Компания B&R и Покупатель. Производственная площадка компании B&R: Предприятие компании B&R в Австрии. Имущественные права: Все нематериальные права (в [...] оказываемыми компанией B&R Покупателю. 5.5. В случае разработки программного обеспечения или предоставления аналогичных услуг компанией B&R Покупатель обязуется оказывать содействие компании B&R в рамках ОПУ,
12-pin screw clamp terminal block, 1-row, pitch: 5.08 mm, label 1: Numbered consecutively
ACOPOSmulti inverter module, 7.6 A, AS, wall mounting
B&R's booth in the central aisle of the exhibition (booth D436) will give visitors an introduction to the world of automation and robotics in april 18 th to 20 th . Showcasing their own leadership, B&R [...] machine control system. ACOPOS 6D is fully integrated into the B&R ecosystem. Codian robots playing checkers Robotics will be a major focus for B&R at the show. Codian delta robots for pick-and-place tasks [...] product within the camera's field of view. This scanning, through artificial vision, exemplifies how B&R's integrated automation is taken to its maximum exponent. This demonstration allows the validation
Gemeinsames Dinner in der B&R Orangerie *Änderungen vorbehalten Passion4Automation Days - Tag 2 - 24. September 2026 Start Vortrag 08:30 Registrierung 09:00 Willkommen bei den B&R Passion4Automation Days [...] ation Days - Tag 1 - 23. September 2026 Start Vortrag 09:00 Registrierung 09:30 Willkommen bei den B&R Passion4Automation Days Business Update Innovations - Hardware + Software is the Key Motion - Next [...] Foyer 13:00 Parallele Breakout Sessions Session 1: Safety+ for more Productivity Session 2: Codian from B&R - Redefining Robot Solutions Session 3: Transport Systems for your adaptive Machine Session 4: mappView
4-pin screw clamp terminal block, 1-row, pitch: 5.08 mm, label 4: T- T+ F- F+, coding A: 0000
ACOPOSmulti regeneration choke, 90 A, 480 V, terminal blocks
CompactFlash 2048 MB extended temp.
MP40/50 attachment cable with push-pull circular connector, 5 m.
ACOPOSmulti hybrid motor cable, length 17 m, 4x 1.5 mm² + 2x 0.75 mm² + 2x 0.30 mm² + 2x 2x 0.15 mm², 13-pin female speedtec hybrid motor connector size 1, integrated shield plate, can be used in cabl
国と言語を選ぶ