VSC523T12.021P-000

General information
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
UL cTÜV SÜDus No. U10 041745 0020
Per UL 61010-2-201
型番:
VSC523T12.021P-000
説明:
- Machine vision Smart Camera - 800 MHz quad core (ARM Cortex-A9) - With inference accelerator - 2 GB RAM - 2 GB onboard flash drive - Standard size - FPGA image preprocessing - 2x POWERLINK - Sensor 1.3 MP 165 fps - Line scan support - Lens 4.6 mm, F3.5 with adjustable focus - LED 16x red/green/UV/blue - Wide beam LED optics - Polished glass on both sides and high AR coating
Automation Studio HW アップグレード バージョン (日付) ダウンロード
V4.7 HW Upgrade (VSC523T12.021P-000) EXE / 17 MB
V6.0 HW Upgrade (VSC523T12.021P-000) EXE / 17 MB
M-CAD (Mechan.Templates) バージョン (日付) ダウンロード
3D File STEP Camera S-Mount STP / 27 MB
ドキュメンテーション バージョン (日付) ダウンロード
Smart Camera User's Manual PDF / 12 MB
証明書 バージョン (日付) ダウンロード
EU Declaration Machine Vision System PDF / 192 KB

国と言語を選ぶ

B&R Logo