Short description
Accessories C mount lens
General information
Certification CE
Lens
Type C mount, screw thread M27 x 0.5
Fixed focal length 50 mm
Resolution 150 lp/mm
f-number 1.8 to 16
Max. aperture (luminous intensity) 2/3"
Minimum object distance 500 mm
Maximum object distance INF
Operating conditions
Degree of protection per EN 60529 IP65/IP67
Ambient conditions
Temperature
Operation - 20 to 65°C
Storage - 20 to 65°C
Mechanical properties
Dimensions
Length 36.4 mm (screwed in)
Diameter 29 mm
Weight 60 g
型番:
VLE0C0500
説明:
C-Mount 50 mm optics, 150 lp/mm, F/1.8 - F/16, 2/3"
オプションで付属可
Lenses
VLE0T0001 C mount lens tube, inner diameter: 42 mm, inner length: 55 mm
M-CAD (Mechan.Templates) バージョン (日付) ダウンロード
3D file STEP C-Mount 50mm lens STP / 7 MB
ドキュメンテーション バージョン (日付) ダウンロード
Smart Camera User's Manual PDF / 12 MB
証明書 バージョン (日付) ダウンロード
EU Declaration Machine Vision System PDF / 192 KB

国と言語を選ぶ

B&R Logo