B&Rのリモート・メンテナンス・ソリューションは、オフィスや外出先から世界中のどこからでも、工場や機械の保守を容易にします。このリモート・ソリューションにより、試運転の加速に加えて、予期しない問題にも簡単に対応できます。その結果、システムの容量使用率が最大化されます。ブローシャ: セキュア・リモート・メンテナンス

セキュア・リモート・メンテナンス: 早い、簡単、そして安全


世界中どこへでもサポート

世界中のどこからでも、マシンのサービスやメンテナンスをお客様へ提供したり、シンプルに自社のシステムとマシンをモニタリングします。 B&Rのソリューションを使用して、サービス技術者またはエンジニアは、世界中のどこからでもマシンにアクセスし、ログブックエントリ、アプリケーションデータなどを取得します。このようにして、複数の機械やプラントを迅速に保守できます。その結果、ダウンタイムが最小限に抑えられ、費用のかかる出張も不要になります。

最先端のセキュリティ
マシン上のSiteManagerとGateManagerの間で、datは暗号化されたVPN接続によって守られ、さらに、証明書の使用によって保護されます。 また、SiteManagerに統合されたファイアウォールによって、追加の保護レベルが提供されます。
サービス技術者によるマシンへのアクセス権は、GateManagerとその統合マシンプール管理システムによって管理されます。リモートアクセスは、SiteManagerに統合された入出力を介して接続できるキースイッチを使用して、有効にすることができます。

使い方も簡単
B&Rのセキュア・リモート・メンテナンスは、非常に操作が簡単です。構成するためにITスペシャリストである必要もありません。マシンへのアクセス権は、GateManager内で、ドラッグアンドドロップを使用して簡単に管理できます。 B&RのSiteManagerを使用すると、一度設定するだけで別のマシンでも使用できるので、時間と費用の両方を節約できます。

Automation Studioとの更なる利点
他のB&Rハードウェアと同様に、SiteManagerはAutomation Studioソフトウェアで構成できます。納品時に追加の構成は必要ありません。また、機械をさらに速く稼働させることができます。

従来のセキュリティポリシーに準拠
セキュア・リモート・メンテナンスは、既存のITおよびセキュリティポリシーに準拠しています。追加のオープンポートは必要ありません。これにより、会社のネットワークへの実装が非常に簡単になります。

最適なリモート・メンテナンス・ソリューションをお選びください

B&Rのセキュア・リモート・メンテナンスのコンポーネントは、すべて必要に応じて組み合わせることができます。あなたに最適なリモート・メンテナンス・ソリューションを構成しましょう。

現場で直接機械の修理を行っていますか、もしくは、モバイルデバイスのデータにアクセスしていますか?

  • PCからアクセス:
    LinkManager 0RMLM.WIN
  • スマートフォンやタブレットからアクセス:
    LinkManager Mobile 0RMLM.MOB
  • モバイルデバイスからアクセス:
    LinkManager Mobile 0RMLM.MOB

すでに使用されているITインフラストラクチャは何ですか?

  • ビジュアライゼーション・プラットフォーム:
    GateManager ソフトウェア・デバイス 0RMGM.SW
  • ハードウェア・サーバ:
    GateManager ハードウェア・デバイス 0RMGM.4260-TP

マシンの保守にどのインターフェースを使用しますか?

SiteManager
LinkManager
GateManager hosted
Antennas
Terminal blocks



セキュア・リモート・メンテナンスのユーザマニュアル、製品情報や導入事例について、関連資料をまとめました。

関連資料

関連資料

国と言語を選ぶ

B&R Logo