General information
B&R ID code 0xB1D0
Configuration software Automation Studio (version 3.0.81.xx or later) / SYCONnet
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
CRA (Cyber Resilience Act) In preparation
UL cULus E115267
Industrial control equipment
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial control equipment
for hazardous locations
Class I, Division 2, Groups ABCD
Controller
Processor netX 500
Dual-port memory 64 kB
Fieldbus
Type Ethernet
Variant 2x RJ45, Cat 5
Line length Max. 100 m
Transfer rate 10/100 Mbit/s
Cyclic data Max. 2048 bytes (IOCR)
Acyclic data Read/Write record, max. 1024 bytes/telegram
Functions Context management via CLRPC
DCP
Process and diagnostic alarm
1 submodule
Diagnostics, max. 200 bytes/telegram
Max. 244 modules
Target/Actual comparison of the configuration
VLAN and priority tagging
Electrical properties
Nominal voltage +3.3 V ±5%
Nominal current 650 mA
Ambient conditions
Temperature
Operation 0 to 55°C
Mechanical properties
Dimensions
Width 120 mm
Height 73.2 mm
Depth 18.5 mm
Slot Standard PCI half-size module, plug and play
Installation in
B&R Automation PC Yes
B&R Panel PC Yes
Desktop PC Yes
型番:
5ACPCI.XPNS-00
説明:

The 5ACPCI.XPNS-00 is equipped with 2 Ethernet interfaces and can therefore be integrated as a master into a PROFINET network. Data is exchanged via the dual-ported memory.

Automation Studio HW アップグレード バージョン (日付) ダウンロード
V3.0 HW Upgrade (5ACPCI.XPNS-00) EXE / 819 KB
V4.0 HW Upgrade (5ACPCI.XPNS-00) EXE / 1 MB
E-CAD(ElectroまたはEPLANテンプレート) バージョン (日付) ダウンロード
APC EPLAN P8 from V2.4 EXE / 99 MB
Fieldbus機器の説明ファイル バージョン (日付) ダウンロード
5ACPCI.XPNS-00 GSDML package ZIP / 15 KB
ドキュメンテーション バージョン (日付) ダウンロード
B&R Hilscher Fieldbus cards PDF / 3 MB
Datasheet 5ACPCI.XPNS-00 PDF / 562 KB
ファームウェア アップグレード バージョン (日付) ダウンロード
Hilscher firmware (5ACPCI.XPNS-00) ZIP / 409 KB

国と言語を選ぶ

B&R Logo