General information
Controller
| Processor | netX 100 |
| Dual-port memory | 64 kB |
Fieldbus
| Type | PROFIBUS DP slave |
| Variant | DSUB, 9-pin, male |
| Transfer rate | Max. 12 Mbit/s |
| Cyclic data | Max. 488 bytes (IOCR) |
| DPV1 class 1, 2 | Yes |
| Configuration data | 244 bytes |
| Application-specific parameters | 237 bytes |
Electrical properties
| Nominal voltage | +3.3 V ±5% |
| Nominal current | 650 mA |
Ambient conditions
| Temperature | |
| Operation | 0 to 55°C |
Mechanical properties
| Dimensions | |
| Width | 120 mm |
| Height | 73.2 mm |
| Depth | 18.5 mm |
| Slot | Standard PCI half-size module, plug and play |
| Installation in | |
| B&R Automation PC | Yes |
| B&R Panel PC | Yes |
| Desktop PC | Yes |
型番:
5ACPCI.XDPS-00説明:
The 5ACPCI.XDPS-00 is equipped with a Profibus DP slave interface and can therefore be used as a slave in a Profibus DP network. Data is exchanged via the dual port memory.
| Automation Studio HW アップグレード | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| V3.0 HW Upgrade (5ACPCI.XDPS-00) | EXE / 576 KB | |
| V4.0 HW Upgrade (5ACPCI.XDPS-00) | EXE / 828 KB |
| E-CAD(ElectroまたはEPLANテンプレート) | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| APC EPLAN P8 from V2.4 | EXE / 99 MB |
| Fieldbus機器の説明ファイル | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| 5ACPCI.XDPS-00 GSD package | ZIP / 7 KB |
| ドキュメンテーション | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| B&R Hilscher Fieldbus cards | PDF / 3 MB | |
| Datasheet 5ACPCI.XDPS-00 | PDF / 679 KB |
| ファームウェア アップグレード | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| Hilscher firmware (5ACPCI.XDPS-00) | ZIP / 161 KB |