General information
B&R ID code 0xB1D2
Configuration software Automation Studio (version 3.0.81.xx or later) / SYCONnet
Certifications
CE Yes
UKCA Yes
CRA (Cyber Resilience Act) In preparation
UL cULus E115267
Industrial control equipment
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial control equipment
for hazardous locations
Class I, Division 2, Groups ABCD
Controller
Processor netX 100
Dual-port memory 64 kB
Fieldbus
Type CANopen slave
Variant DSUB, 9-pin, male
Transfer rate 10 kbit/s to 1 Mbit/s
Cyclic data Max. 1024 bytes
Emergency Producer
Functions Node/Life guard., heartbeat, PDO mapping, NMT management, SYNC
PDO communication synchronized, remotely requested and event-driven (change of state) max. 64 Rx/TxPDO
Electrical properties
Nominal voltage +3.3 V ±5%
Nominal current 650 mA
Ambient conditions
Temperature
Operation 0 to 55°C
Mechanical properties
Dimensions
Width 120 mm
Height 73.2 mm
Depth 18.5 mm
Slot Standard PCI half-size module, plug and play
Installation in
B&R Automation PC Yes
B&R Panel PC Yes
Desktop PC Yes
型番:
5ACPCI.XCOS-00
説明:

The 5ACPCI.XCOS-00 is equipped with a CANopen slave interface and can therefore be used as a slave in a CANopen network. Data is exchanged via the dual port memory.

Automation Studio HW アップグレード バージョン (日付) ダウンロード
V3.0 HW Upgrade (5ACPCI.XCOS-00) EXE / 590 KB
V4.0 HW Upgrade (5ACPCI.XCOS-00) EXE / 863 KB
E-CAD(ElectroまたはEPLANテンプレート) バージョン (日付) ダウンロード
APC EPLAN P8 from V2.4 EXE / 99 MB
Fieldbus機器の説明ファイル バージョン (日付) ダウンロード
5ACPCI.XCOS-00 EDS package ZIP / 18 KB
ドキュメンテーション バージョン (日付) ダウンロード
B&R Hilscher Fieldbus cards PDF / 3 MB
Datasheet 5ACPCI.XCOS-00 PDF / 461 KB
ファームウェア アップグレード バージョン (日付) ダウンロード
Hilscher firmware (5ACPCI.XCOS-00) ZIP / 189 KB

国と言語を選ぶ

B&R Logo