Short description
| Accessories | Shield connection clamp for X20 |
General information
| Connection type | Screw terminal |
| Certifications | |
| CE | Yes |
| UKCA | Yes |
| CRA (Cyber Resilience Act) | Not applicable |
Mains connection
| Terminal cable cross section dimension of shield connection | 20 to 35 mm |
Mechanical properties
| Dimensions | |
| Width | 40 mm |
| Length | 20 mm |
| Height | 160.5 mm |
| Torque for connections | |
| M5 | 1.5 Nm |
型番:
X20AC0SA35.0010説明:
X20 shield connection clamp 20 to 35 mm, 10 pieces
| ドキュメンテーション | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| X20 Shield connection clamp | PDF / 118 KB | |
| X20 System User´s Manual | PDF / 49 MB |
| 証明書 | バージョン (日付) | ダウンロード |
|---|---|---|
| EU Declaration of conformity PLC X20 | PDF / 169 KB |